Artigos 1

ADP
Conteúdo
Embalagem
VLS 250/ 1/400
400ml
Spray

Detalhes

Descrição do produto

Para lubrificar e reduzir o desgaste de extratores, corrediças e guias para utilização na indústria de moldes de injeção e ferramentas, para as quais é necessária a lubrificação por óleo. Exemplo: casquilhos de esferas.

Vantagens

  • Elevada capacidade de penetração
  • Aditivos adesivos previnem o gotejamento
  • Excelente proteção contra corrosão
  • Aditivos EP

Aplicação

Agitar bem antes de utilizar. Pulverize numa superfície limpa.

Característica

Característica
Valor
Normas de ensaio
Cor
Valor:
verde transparente
Normas de ensaio:
DIN ISO 2049
Temperatura máxima
Valor:
250 °C
Normas de ensaio:
     
Base
Valor:
synthetic oils
Normas de ensaio:
     
Densidade
Valor:
0.94 g/cm³
Normas de ensaio:
DIN 51 757
Ponto de inflamação
Valor:
-60 °C
Normas de ensaio:
DIN EN ISO 2592
Viscosity at 40 °C
Valor:
260 mm²/s
Normas de ensaio:
DIN 51 562

Definir o produto

Selecione os atributos pretendidos para adicionar um artigo ao carrinho de compras.

VLS 250/ 1/400 Óleo de alto desempenho, totalmente sintético, utilizável até 250°C Imagem única do produto

VLS 250/ 1/400

Óleo de alto desempenho, totalmente sintético, utilizável até 250°C

Unid.
Não pode encomendar menos do que 1 Unid. deste artigo. Não pode encomendar mais de 10000 Unid.. A quantidade está definida para "0", pelo que este artigo não será incluído nas etapas seguintes.
Disponível em stock
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.