Artigos 2

ADP
Conteúdo
Embalagem
VGS 180/ 180
180g
Doseador
VGS 180/ 900
900g
Lata

Detalhes

Descrição do produto

Massa de alto rendimento para várias aplicações com os requisitos mais exigentes para aplicação em moldes de injeção e ferramentas. Ideal para lubrificar extratores, guias, corrediças, bem como, todos os componentes móveis e de deslize do molde ou ferramenta.

Vantagens

  • Temperatura máxima de utilização até 180 °C (temporariamente 200 °C)
  • Lubrificação a longo prazo
  • Elevada proteção contra o desgaste e a corrosão
  • Excelente consistência e comportamento á temperatura

Aplicação

Limpe bem a área desejada e aplique uma camada fina de lubrificante.

Característica

Característica
Valor
Normas de ensaio
Cor
Valor:
bege
Normas de ensaio:
DIN ISO 2049
Temperatura máxima
Valor:
180 °C
Normas de ensaio:
     
Densidade
Valor:
0.92 g/cm³
Normas de ensaio:
DIN 51 757
Óleo base
Valor:
polyalphaolefin
Normas de ensaio:
        
Drop point
Valor:
≥ 240 °C
Normas de ensaio:
DIN ISO 2176
Thickener
Valor:
polyurea
Normas de ensaio:
     
NLGI-class
Valor:
1–2
Normas de ensaio:
DIN 51818
Penetração
Valor:
285–315 1/10mm
Normas de ensaio:
DIN ISO 2137
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.