Artigos 1

ADP
Conteúdo
Embalagem
VPG 70 FD/ 1/400
400ml
Spray

Detalhes

Descrição do produto

Anticorrosivo para preservar cavidades na injeção de plásticos e outras superfícies metálicas na indústria de processamento de alimentos.

Vantagens

  • Excelente proteção contra corrosão
  • Substância protetora do interior do molde que desaparece após alguns ciclos
  • Altamente repelente à água
  • Não escorre
  • Registo NSF-H1

Aplicação

Limpe e desengordure cuidadosamente o ponto de pulverização (VCM 20). Agitar bem antes de utilizar. Aplicar uma camada fina e uniforme. A aplicação de uma camada mais espessa vai aumentar a proteção contra a corrosão.

Característica

Característica
Valor
Normas de ensaio
Cor
Valor:
transparente
Normas de ensaio:
DIN ISO 2049
Temperatura máxima
Valor:
70 °C
Normas de ensaio:
     
Base
Valor:
grease-like anti-corrosive
Normas de ensaio:
     
Densidade
Valor:
0.79 g/cm³
Normas de ensaio:
DIN 51 757
Basis Betriebsstoffe (Filter)
Valor:
à base de óleo
Normas de ensaio:
-

Definir o produto

Selecione os atributos pretendidos para adicionar um artigo ao carrinho de compras.

VPG 70 FD/ 1/400 Anticorrosão para zonas moldantes, indústria alimentar Imagem única do produto

VPG 70 FD/ 1/400

Anticorrosão para zonas moldantes, indústria alimentar

Unid.
Não pode encomendar menos do que 1 Unid. deste artigo. Não pode encomendar mais de 10000 Unid.. A quantidade está definida para "0", pelo que este artigo não será incluído nas etapas seguintes.
Disponível em stock
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.