Artykuły 1

ADP
Zawartość
Opakowanie
VLS 175/ 1/400
400ml
Preparat w sprayu

Szczegóły

Opis produktu

Szerokie spektrum zastosowania w branży budowy form i narzędzi. Do smarowania i zmniejszenia tarcia w systemie suwakowym, elementach prowadzących, wypychaczy, elementach ślizgowych wszystkich rodzajów. Cząsteczki PTFE nadają elementom prowadzącym doskonałe właściwości ślizgowe. Także w sytuacjach, gdy smar zostaje wyeksploatowany, cząsteczki te przejmują funkcję smarowania (smarowanie awaryjne).

Zalety

  • Wysoka zawartość PTFE
  • Właściwości samoistnego rozprzestrzeniania się i wnikania
  • Wysoka ochrona przed ścieraniem i korozją
  • Dodatki uszlachetniające EP

Zakres zastosowania

Przed użyciem dobrze wstrząsnąć. Nanieść cienką warstwę smaru

Właściwości

Właściwości
Wartość
Metoda badania
Kolor
Wartość:
yellowish-white
Metoda badania:
DIN ISO 2049
Maksymalna temperatura
Wartość:
175 °C
Metoda badania:
     
Baza
Wartość:
Polyalphaolefin
Metoda badania:
     
Gęstość
Wartość:
0.85 g/cm³
Metoda badania:
DIN 51 757
Solid lubricant
Wartość:
PTFE
Metoda badania:
     

Określ produkt

Wybierz odpowiednie parametry, aby dodać artykuł do koszyka.

VLS 175/ 1/400 Syntetyczny smar z PTFE Zdjęcie pojedyncze produktu

VLS 175/ 1/400

Syntetyczny smar z PTFE

szt.
Nie można zamówić mniej niż 1 szt. tego artykułu. Nie można zamówić więcej niż 10000 szt. tego artykułu. Wybrano ilość 0, dlatego w dalszych etapach pozycja ta nie będzie uwzględniana.
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.