Artykuły 1

ADP
Zawartość
Opakowanie
VPG 70 FD/ 1/400
400ml
Preparat w sprayu

Szczegóły

Opis produktu

Ochrona przed korozją gniazd formujących form wtryskowych oraz innych powierzchni metalowych w przemyśle spożywczym.

Zalety

  • Doskonała ochrona przed korozją
  • W tłocznikach i wykrojnikach usuwa się całkowicie po kliku cyklach
  • Silnie wodoodporny
  • Nie rozprzestrzenia się samoistnie
  • Rejestracja NSF H1

Zakres zastosowania

Miejsce zastosowania gruntownie oczyścić oraz odtłuścić (VCM 20). Przed użyciem dobrze wstrząsnąć. Spryskać równomiernie cienką warstwą Grubsza warstwa zwiększa ochronę antykorozyjną.

Właściwości

Właściwości
Wartość
Metoda badania
Kolor
Wartość:
transparent
Metoda badania:
DIN ISO 2049
Maksymalna temperatura
Wartość:
70 °C
Metoda badania:
     
Baza
Wartość:
grease-like anti-corrosive
Metoda badania:
     
Gęstość
Wartość:
0.79 g/cm³
Metoda badania:
DIN 51 757
Basis Betriebsstoffe (Filter)
Wartość:
Grease basis
Metoda badania:
-

Określ produkt

Wybierz odpowiednie parametry, aby dodać artykuł do koszyka.

VPG 70 FD/ 1/400 Ochrona przed korozją dla przemysłu spożywczego Zdjęcie pojedyncze produktu

VPG 70 FD/ 1/400

Ochrona przed korozją dla przemysłu spożywczego

szt.
Nie można zamówić mniej niż 1 szt. tego artykułu. Nie można zamówić więcej niż 10000 szt. tego artykułu. Wybrano ilość 0, dlatego w dalszych etapach pozycja ta nie będzie uwzględniana.
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.