Budowa wykrojników

Precyzja wykonania i modułowa konstrukcja – dzięki naszym oprawom oraz dopasowanym do nich komponentom, wszystkie te zalety dostępne są w zasięgu ręki.

Nowości

Szeroki wybór artykułów od wiodącego producenta elementów znormalizowanych

Znajdź optymalne rozwiązanie dostosowane do swoich potrzeb

Oferujemy odpowiednią oprawę do każdego zastosowania – od standardowych i precyzyjnych, poprzez oprawy dwukolumnowe, oprawy do wykrawania i gięcia, aż po oprawy do pras stołowych. Dodatkowo dostępny jest pasujący asortyment płyt, prostowników i prętów, elementów montażowych i wyposażenie warsztatowe – wszystko w sprawdzonej jakości Meusburgera.

Zalety naszej oferty produktów do budowy tłoczników

Modułowa konstrukcja opraw wykrojników

Standardowe i precyzyjne oprawy kolumnowe wyróżniają się zmiennym rozmieszczeniem kolumn i solidną konstrukcją, oferując klientom wiele możliwości konfiguracji oraz maksymalną uniwersalność.

Rozstaw otworów oraz zabezpieczenie przed obrotem

Precyzyjne wymiary i niezawodne zabezpieczenia przed obrotem zapewniają najwyższą precyzję i powtarzalność w produkcji narzędzi wykrawających, stanowiąc podstawę wysokiej jakości elementów wykrawanych i długiej eksploatacji narzędzi.

Krawędzie odniesienia oraz rowki odpowietrzające

Zintegrowane krawędzie odniesienia umożliwiają szybkie i precyzyjne pozycjonowanie płyty na maszynie obróbczej, natomiast rowek odpowietrzający gwarantuje kontrolowane uchodzenie powietrza podczas stosowania prowadzenia ślizgowego.

Odprężona cieplnie stal najwyższej jakości

Odprężona cieplnie, pozbawiona napięć wewnętrznych stal najwyższej jakości zapewnia stabilną strukturę materiału i minimalizuje ryzyko odkształcenia. W ten sposób powstają wyjątkowo precyzyjne, stabilne i trwałe narzędzia wykrawające.

Prosta i wydajna konfiguracja oprawy wykrojnika w zaledwie 4 krokach.

1

Wybierz żądany rozmiar narzędzia i uruchom konfigurator

Nasz konfigurator opraw wykrojników oferuje szeroki zakres opcji konfiguracji płyt. Krok po kroku można samodzielnie skonfigurować żądaną oprawę. Dostępne są także dodatkowe pomocne funkcje, jak np. działająca w tle weryfikacja wartości wyjściowych, czy asystent wyboru materiału, a także interaktywne tabele wyboru z graficznymi przykładami. W tym celu wystarczy wybrać rozmiar oprawy i powierzchnię użytkową, a następnie uruchomić konfigurator.

2

Wybór w ustalonej kolejności

Najpierw należy wybrać odpowiednią część górną – z płytą mocującą lub bez. Następnie należy określić idealną wersję wykonania części wewnętrznej. Na koniec należy wybrać część dolną i zdecydować, czy konstrukcja ma być wykonana z płytą mocującą lub listwami mocującymi, czy też bez nich.

3

Jaki rodzaj materiału?

W następnym kroku należy określić typ poszczególnych płyt. Określić, które płyty mają być zamówione z otworami, a które bez otworów. Dodatkowo w tym kroku należy wybrać żądany materiał.

4

Pasujące elementy montażowe

W ostatnim kroku należy wybrać odpowiednie elementy montażowe do oprawy wykrojnika, słupy i tuleje prowadzące, mocowania kolumn i elementy mocujące. Wybór ten finalizuje konfigurację i pozwala uzyskać dokładnie dopasowaną do wymagań klienta oprawę wykrojnika wraz z danymi CAD.

1

Wybierz żądany rozmiar narzędzia i uruchom konfigurator

Nasz konfigurator opraw wykrojników oferuje szeroki zakres opcji konfiguracji płyt. Krok po kroku można samodzielnie skonfigurować żądaną oprawę. Dostępne są także dodatkowe pomocne funkcje, jak np. działająca w tle weryfikacja wartości wyjściowych, czy asystent wyboru materiału, a także interaktywne tabele wyboru z graficznymi przykładami. W tym celu wystarczy wybrać rozmiar oprawy i powierzchnię użytkową, a następnie uruchomić konfigurator.

2

Wybór w ustalonej kolejności

Najpierw należy wybrać odpowiednią część górną – z płytą mocującą lub bez. Następnie należy określić idealną wersję wykonania części wewnętrznej. Na koniec należy wybrać część dolną i zdecydować, czy konstrukcja ma być wykonana z płytą mocującą lub listwami mocującymi, czy też bez nich.

3

Jaki rodzaj materiału?

W następnym kroku należy określić typ poszczególnych płyt. Określić, które płyty mają być zamówione z otworami, a które bez otworów. Dodatkowo w tym kroku należy wybrać żądany materiał.

4

Pasujące elementy montażowe

W ostatnim kroku należy wybrać odpowiednie elementy montażowe do oprawy wykrojnika, słupy i tuleje prowadzące, mocowania kolumn i elementy mocujące. Wybór ten finalizuje konfigurację i pozwala uzyskać dokładnie dopasowaną do wymagań klienta oprawę wykrojnika wraz z danymi CAD.

1

Wybierz żądany rozmiar narzędzia i uruchom konfigurator

Nasz konfigurator opraw wykrojników oferuje szeroki zakres opcji konfiguracji płyt. Krok po kroku można samodzielnie skonfigurować żądaną oprawę. Dostępne są także dodatkowe pomocne funkcje, jak np. działająca w tle weryfikacja wartości wyjściowych, czy asystent wyboru materiału, a także interaktywne tabele wyboru z graficznymi przykładami. W tym celu wystarczy wybrać rozmiar oprawy i powierzchnię użytkową, a następnie uruchomić konfigurator.

2

Wybór w ustalonej kolejności

Najpierw należy wybrać odpowiednią część górną – z płytą mocującą lub bez. Następnie należy określić idealną wersję wykonania części wewnętrznej. Na koniec należy wybrać część dolną i zdecydować, czy konstrukcja ma być wykonana z płytą mocującą lub listwami mocującymi, czy też bez nich.

3

Jaki rodzaj materiału?

W następnym kroku należy określić typ poszczególnych płyt. Określić, które płyty mają być zamówione z otworami, a które bez otworów. Dodatkowo w tym kroku należy wybrać żądany materiał.

4

Pasujące elementy montażowe

W ostatnim kroku należy wybrać odpowiednie elementy montażowe do oprawy wykrojnika, słupy i tuleje prowadzące, mocowania kolumn i elementy mocujące. Wybór ten finalizuje konfigurację i pozwala uzyskać dokładnie dopasowaną do wymagań klienta oprawę wykrojnika wraz z danymi CAD.

Pliki do pobrania z zakresu budowy wykrojników

Tutaj znaleźć można wszystkie aktualne dokumenty dotyczące produkcji narzędzi do wykrawania.

Pracujemy z firmą Meusburger, ponieważ cenimy sobie jej podejście do klienta oraz kompetencję pracowników. Przekonuje nas również doskonała jakość oraz niezawodne i krótkie terminy dostaw.

Klaus Brebeck, dyrektor zarządzający firmy TMCK 4.0 GmbH

Nasz wkład w Twój sukces

Wszystko od jednego dostawcy

Niezależnie od tego, czy szukasz kompletnej oprawy wykrojnika, precyzyjnych elementów prowadzących i tnących, komponentów do budowy urządzeń czy akcesoriów warsztatowych – u nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz do profesjonalnej budowy narzędzi wykrawających. Nasza bogata oferta obejmuje dziesiątki tysięcy artykułów, które są wzajemnie kompatybilne. W ten sposób jako niezawodny partner wspieramy naszych klientów w realizacji ich projektów, od etapu planowania aż po gotowe narzędzie.

Ciekawe posty na blogu
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.