Artykuły 2

ADP
Zawartość
Opakowanie
VGS 180/ 180
180g
Dozownik
VGS 180/ 900
900g
Puszka

Szczegóły

Opis produktu

Wielofunkcyjny, wysokowydajny smar dla najbardziej wymagających z branży budowy form wtryskowych. Do smarowania elementów systemu prowadzącego oraz suwakowego, także wypychaczy czy innych elementów ruchomych.

Zalety

  • Temperatura zastosowania do 180 °C (krótkotrwale do 200 °C)
  • Długotrwała ochrona
  • Wysoka ochrona przed ścieraniem i korozją
  • Doskonale zachowuje konsystencję także w wysokich temperaturach

Zakres zastosowania

Dokładnie oczyścić miejsce smarowania i nanieść smar cienką warstwą.

Właściwości

Właściwości
Wartość
Metoda badania
Kolor
Wartość:
beige
Metoda badania:
DIN ISO 2049
Maksymalna temperatura
Wartość:
180 °C
Metoda badania:
     
Gęstość
Wartość:
0.92 g/cm³
Metoda badania:
DIN 51 757
Olej bazowy
Wartość:
polyalphaolefin
Metoda badania:
        
Drop point
Wartość:
≥ 240 °C
Metoda badania:
DIN ISO 2176
Thickener
Wartość:
polyurea
Metoda badania:
     
NLGI-class
Wartość:
1–2
Metoda badania:
DIN 51818
Wskaźnik penetracji
Wartość:
285–315 1/10mm
Metoda badania:
DIN ISO 2137
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.