Artykuły 1

ADP
Rozmiary
Opakowanie
VCS 20/ 90
300 x 250
Dozownik

Szczegóły

Opis produktu

Chusteczki o dużej chłonności, nawilżane, odporne na rozdarcia. Do profesjonalnych zastosowań przemysłowych. Dzięki wydajnej formule bez trudu usuwają olej, smar, resztki kleju, farbę i wiele innych zanieczyszczeń zarówno z rąk, narzędzi, maszyn, jak i innych powierzchni w środowisku warsztatowym. Gładka strona do wycierania i zbierania brudu oraz szorstka strona do intensywnego szorowania, zapewniają najlepszą możliwą wydajność usuwania zanieczyszczeń.

Zalety

  • Wydajna formuła zapewniająca szybkie i skuteczne czyszczenie rąk, maszyn, narzędzi i nie tylko
  • Jedna strona z warstwą o właściwościach ściernych, do uporczywych osadów
  • Szczególnie chłonne i odporne na rozdarcia
  • Dodatki aloesu, jojoby i witaminy E pielęgnują skórę i zapobiegają jej przesuszeniu
  • Praktyczne, wytrzymałe, zamykane opakowanie z dozownikiem
  • Przyjemny i świeży zapach pomarańczy

Określ produkt

Wybierz odpowiednie parametry, aby dodać artykuł do koszyka.

VCS 20/ 90 Warsztatowe chusteczki czyszczące Zdjęcie pojedyncze produktu

VCS 20/ 90

Warsztatowe chusteczki czyszczące

szt.
Nie można zamówić mniej niż 1 szt. tego artykułu. Nie można zamówić więcej niż 10000 szt. tego artykułu. Wybrano ilość 0, dlatego w dalszych etapach pozycja ta nie będzie uwzględniana.
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.