Artykuły 1

ADP
Zawartość
Opakowanie
VLS 250/ 1/400
400ml
Preparat w sprayu

Szczegóły

Opis produktu

Do smarowania i zmniejszenia tarcia w systemie suwakowym, prowadzenia czy innych elementach ruchomych, w formach wtryskowych, tłocznikach, wykrojnikach, gdzie zaleca się stosowanie olejów.

Zalety

  • Właściwości samoistnego rozprzestrzeniania się i wnikania
  • Dodatki adhezyjne zapobiegają kapaniu
  • Doskonała ochrona przed korozją
  • Dodatki uszlachetniające EP

Zakres zastosowania

Przed użyciem dobrze wstrząsnąć. Oczyszczoną powierzchnię spryskać olejem.

Właściwości

Właściwości
Wartość
Metoda badania
Kolor
Wartość:
green-transparent
Metoda badania:
DIN ISO 2049
Maksymalna temperatura
Wartość:
250 °C
Metoda badania:
     
Baza
Wartość:
synthetic oils
Metoda badania:
     
Gęstość
Wartość:
0.94 g/cm³
Metoda badania:
DIN 51 757
Temperatura zapłonu
Wartość:
-60 °C
Metoda badania:
DIN EN ISO 2592
Viscosity at 40 °C
Wartość:
260 mm²/s
Metoda badania:
DIN 51 562

Określ produkt

Wybierz odpowiednie parametry, aby dodać artykuł do koszyka.

VLS 250/ 1/400 Syntetyczny wysokowydajny olej do 250°C Zdjęcie pojedyncze produktu

VLS 250/ 1/400

Syntetyczny wysokowydajny olej do 250°C

szt.
Nie można zamówić mniej niż 1 szt. tego artykułu. Nie można zamówić więcej niż 10000 szt. tego artykułu. Wybrano ilość 0, dlatego w dalszych etapach pozycja ta nie będzie uwzględniana.
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.