Artykuły 1

ADP
Zawartość
Opakowanie
VCM 20/ 1/400
400ml
Preparat w sprayu

Szczegóły

Opis produktu

Do dokładnego i głębokiego czyszczenia wszystkich powierzchni metalowych. Skutecznie usuwa pozostałości tłuszczu, oleju, żywicy, wosku i innych zanieczyszczeń. Usuwa drobne pozostałości farby i kondensatu z płaszczyzny podziału.

Zalety

  • Czyści szybko i skutecznie
  • Wyparowywanie bez pozostałości
  • Gwarantuje czystą powierzchnię
  • Z rejestracją K1 oraz K3

Zakres zastosowania

Przed użyciem dobrze wstrząsnąć. Przetestować na kompatybilność z lakierami i tworzywami sztucznymi.

Właściwości

Właściwości
Wartość
Metoda badania
Kolor
Wartość:
transparent
Metoda badania:
DIN ISO 2049
Baza
Wartość:
organic solvent
Metoda badania:
     
Gęstość
Wartość:
0.76 g/cm³
Metoda badania:
DIN 51 757
Temperatura zapłonu
Wartość:
< -20 °C
Metoda badania:
DIN EN ISO 2592

Określ produkt

Wybierz odpowiednie parametry, aby dodać artykuł do koszyka.

VCM 20/ 1/400 Uniwersalny, wysokowydajny środek czyszczący Zdjęcie pojedyncze produktu

VCM 20/ 1/400

Uniwersalny, wysokowydajny środek czyszczący

szt.
Nie można zamówić mniej niż 1 szt. tego artykułu. Nie można zamówić więcej niż 10000 szt. tego artykułu. Wybrano ilość 0, dlatego w dalszych etapach pozycja ta nie będzie uwzględniana.
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.