Artykuły 1

ADP
Zawartość
Opakowanie
VCQ 10/ 1/500
500 ml
Preparat w sprayu

Szczegóły

Opis produktu

Szybko działający środek czyszczący do usuwania tłuszczu i oleju z zabrudzonych części oraz napisów wykonanych trwałymi znacznikami.

Zalety

  • Czyści szybko i skutecznie
  • Wyparowywanie bez pozostałości
  • Usuwa napisy wykonane trwałymi znacznikami
  • Nieżrący
  • Nie zawiera kwasów

Zakres zastosowania

Przed użyciem dobrze wstrząsnąć.

Właściwości

Właściwości
Wartość
Metoda badania
Kolor
Wartość:
transparent
Metoda badania:
DIN ISO 2049
Baza
Wartość:
hydrocarbons
Metoda badania:
     
Gęstość
Wartość:
0.74 g/cm³
Metoda badania:
DIN 51 757
Temperatura zapłonu
Wartość:
< -20 °C
Metoda badania:
DIN EN ISO 2592
Zapach
Wartość:
orange
Metoda badania:
     

Określ produkt

Wybierz odpowiednie parametry, aby dodać artykuł do koszyka.

VCQ 10/ 1/500 Środek czyszczący, przemysłowy Zdjęcie pojedyncze produktu

VCQ 10/ 1/500

Środek czyszczący, przemysłowy

szt.
Nie można zamówić mniej niż 1 szt. tego artykułu. Nie można zamówić więcej niż 10000 szt. tego artykułu. Wybrano ilość 0, dlatego w dalszych etapach pozycja ta nie będzie uwzględniana.
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.