注塑模具制造

Meusburger的高质量标准件为注塑模具制造提供可靠基础。通过系统地使用标准件,实现可观的成本节省。

新产品

New: Servo linear actuator E 7510

The servo linear actuator E 7510 combines compact design with high performance and easy maintenance. The exact control of position, speed and force ensures maximum control.

New: Compact slide unit, internal undercut E 3335

Safe demoulding of internal undercuts: the compact slide unit E 3335 impresses with DLC coating and defined demoulding regardless of the ejector set.

New: Support pillar, corrosion-resistant E 15109

For the highest requirements in medical technology and cleanrooms: the corrosion resistant support pillar E 15109 made of 1.2085 increases the mould rigidity.

New: Ejector pin, through-hardened, with anti-twist lock and lead-in chamfer

The ejector pin ensures reliable contour ejector positioning. The asymmetrical anti-twist lock and centring chamfer enable error-free installation. Also available in DLC coated version.

Expanded: Push-in fittings

Through numerous expansions to our range of push-in fittings we now offer a comprehensive range of products for flexible hosing. Suitable for temperature regulation, compressed air and vacuum.

New: Threaded fittings

For reliable connections for temperature regulation, compressed air and vacuum. Various designs with internal and external threads offer maximum flexibility during installation.

来自领先标准件制造商的广泛产品

找到满足您需求的最佳解决方案

我们提供多种规格的预钻孔模架:无论是纵向、横向、滑动型芯模、微型模具还是快换模块——都能为您配置适合各种应用的模架。此外,Meusburger还提供久经考验、值得信赖的优质板材和棒材,以及标准件和定制配件,以及工厂设备用品。

我们注塑模具制造系列的优势

注塑模架用预钻孔板

我们预钻孔且精确对位的模板,为各种配置的高品质注塑模架提供了可靠保障。得益于可选的广泛尺寸范围,可通过优化空间利用来降低成本。

经过去应力热处理的高品质钢材

为确保低变形加工,我们的优质钢材均经过去应力热处理。这形成了尺寸稳定的钢材微观结构,并最大限度地降低了模板在后续加工过程中发生翘曲的风险。

组件

高精密、标准化的组件,可实现高效设计、长久使用寿命和顺畅的工艺流程。从导向件到液压缸——我们提供的每一个组件都完美契合模具制造的要求。

热流道系统

我们致力于提供可靠、标准化且完美对位的组件,可轻松集成到您的热流道系统中。这里的重点在于工艺安全性、效率和系统兼容性。

只需 4 个步骤即可配置注塑模架——更加快捷、简便、高效。

1

选择模架

借助我们的注塑模架向导,您可以逐步配置您的模架,以满足您的要求。以纵向注塑模架为例,向导将引导您浏览所有相关的模架层,并帮助您找到合适的模板类型。首先,选择您想要的模具尺寸,然后启动向导。

2

注塑模架设定

请指定模架应包含哪些部件。请选择定模和动模的配置。您需要衬板吗?只需单击一下,即可快速轻松地添加。

3

设定注塑模架层级

在此,我们将逐步引导您完成各个各种模架层级,以帮助您选择正确的模板类型、厚度和材料。此外,还会选择垫块尺寸和合适的推板。青绿色的圆形符号可让您一目了然地查看模板是否有库存。

4

选择正确的组件

在最后一步,您可以为您的注塑模架选择最佳组件——导柱、导套、精定位、隔热板和定位环。完成选择后即最终确定配置,您将获得包含CAD数据的整套注塑模架,完美契合您的需求。

1

选择模架

借助我们的注塑模架向导,您可以逐步配置您的模架,以满足您的要求。以纵向注塑模架为例,向导将引导您浏览所有相关的模架层,并帮助您找到合适的模板类型。首先,选择您想要的模具尺寸,然后启动向导。

2

注塑模架设定

请指定模架应包含哪些部件。请选择定模和动模的配置。您需要衬板吗?只需单击一下,即可快速轻松地添加。

3

设定注塑模架层级

在此,我们将逐步引导您完成各个各种模架层级,以帮助您选择正确的模板类型、厚度和材料。此外,还会选择垫块尺寸和合适的推板。青绿色的圆形符号可让您一目了然地查看模板是否有库存。

4

选择正确的组件

在最后一步,您可以为您的注塑模架选择最佳组件——导柱、导套、精定位、隔热板和定位环。完成选择后即最终确定配置,您将获得包含CAD数据的整套注塑模架,完美契合您的需求。

1

选择模架

借助我们的注塑模架向导,您可以逐步配置您的模架,以满足您的要求。以纵向注塑模架为例,向导将引导您浏览所有相关的模架层,并帮助您找到合适的模板类型。首先,选择您想要的模具尺寸,然后启动向导。

2

注塑模架设定

请指定模架应包含哪些部件。请选择定模和动模的配置。您需要衬板吗?只需单击一下,即可快速轻松地添加。

3

设定注塑模架层级

在此,我们将逐步引导您完成各个各种模架层级,以帮助您选择正确的模板类型、厚度和材料。此外,还会选择垫块尺寸和合适的推板。青绿色的圆形符号可让您一目了然地查看模板是否有库存。

4

选择正确的组件

在最后一步,您可以为您的注塑模架选择最佳组件——导柱、导套、精定位、隔热板和定位环。完成选择后即最终确定配置,您将获得包含CAD数据的整套注塑模架,完美契合您的需求。

注塑模具制造相关下载

在这里,您可以找到有关注塑模具制造主题的所有最新文件。

我们非常感谢模斯堡(Meusburger)的坦诚合作——从提供数据到采购、设计和销售部门之间的协调。我们的问题总能得到迅速的回复。整个合作体验简直太棒了。

Julian Schätzle,,VEMA plastineers² GmbH 设计师

满足最高要求的定制化热流道系统

我们在热流道系统领域拥有极强的技术实力:无论是开放式热流道系统还是针阀式热流道系统的精密解决方案,我们都是您的理想之选。我们的标准化热流道组件采用模块化设计,您可以灵活组合,实现您的个性化项目。借助我们的热流道配置器,您只需几个步骤即可为您的应用组装一套标准化热流道系统——价格和交货期会立即显示,CAD数据(包括安装空间)也可立即获取。

我们助力您的成功

便捷的一站式采购

无论您需要全套 模架、单块 模板、定制 组件 还是 热流道系统 解决方案——在 Meusburger,您都能找到专业注塑模具制造所需的一切。我们拥有约100,000种完美匹配的产品,是您实现项目目标过程中可靠的合作伙伴,随时为您提供支持。

精彩博客文章

注塑模具制造的精准和质量

注塑模具制造是塑料零件制造过程中的关键环节,对精准性、可靠性和材料质量提出了极高要求。我们提供种类繁多的配件和系统,这些产品均专为注塑模具制造而特别开发。我们的产品系列专为重视技术先进产品的专业人士和公司设计,力求其生产流程高效且零差错。

对材料质量的高标准要求

在注塑模具制造中,必须使用质量高的组件,以确保精密加工并延长使用寿命。我们提供种类繁多的标准件,例如底板、型腔板、导向件和顶出系统,这些产品均专门针对注塑模具制造的需求而设计。所使用的材料特别适合承受注塑模具制造过程中遇到的载荷,并具有很高的耐磨损性或耐腐蚀性。这不仅能延长模具的使用寿命,还能减少维护需求。

复杂模具设计的解决方案

注塑模具制造中一个常见的问题是模具设计的复杂性,这要求各个部件必须精确对齐。我们的产品具有高度兼容性,这意味着它们可以轻松集成到多种模具设计中。我们还为您提供包含安装空间的详细技术规格和CAD模型,以便进行精确的规划和设计。这使您能够最大限度地减少制造错误,并提高生产流程的效率。

可靠的供货能力和短交货期

对于注塑模具制造行业的用户而言,短交货期和组件的供货保障同样至关重要。凭借高效的流程和庞大的仓储网络,我们的物流服务确保您的项目能够可靠且准时地完成。技术专长、产品质量与服务的结合,使Meusburger成为模具制造领域值得信赖的合作伙伴。

立即探索我们的产品系列,优化您的生产流程

立即探索我们种类繁多的注塑模具制造组件,并使用符合最高标准的产品来优化您的模具设计。借助精准技术解决方案,为您的制造流程带来持久的改进。访问我们的在线商店,立即下单——迈向高效、高质量的塑料件生产。

商店选择

购物车预览

CAD 预览

您的购物车为空。
净额共计
至购物车
配置器加载时间超出预期。
请检查您的网络连接,然后重试。

重要提示

您要配置的项目属于。调整后,请独立核查所有面板与组件的技术兼容性。