Geleiding uitwerperpakket

Duurzaam en precies – uitwerperpakket-geleiding van Meusburger

Lange levensduur, precisie en betrouwbare beschikbaarheid zijn belangrijke factoren bij de keuze van geleide-elementen. Ontdek de talloze oplossingen voor de uitwerperpakket-geleiding bij Meusburger!

Kwaliteit uit Oostenrijk

Van ruw materiaal tot het uiteindelijke product: wij staan voor de eigenproductie van onze geleide-elementen. Deze maken we op onze hoofdvestiging in Wolfurt en daardoor kennen we alle processen van het draaien tot het slijpen tot in de puntjes. Tevens hechten we bij de kwaliteitscontrole grote waarde aan hoog precisie meetmiddelen, om de beste kwaliteit van onze geleide-elementen te waarborgen.

Uit voorraad leverbaar

Net zoals alle artikelen uit het assortiment worden de componenten ook binnen de kortst mogelijke tijd verzendklaar gemaakt en gaan ze via een uitstekend logistiek netwerk naar u op weg. Zo kunnen we bij Meusburger de kortste levertijden garanderen.

Geleidebussen

Van de welbekende messingbus tot de onderhoudsvrije bus met sinterlaag. Vind de passende geleidepennen en geleidebussen voor de optimale geleiding van uw uitwerperpakket.

Auswahlhilfe mit verschiedenen Gleitführungen: E 1020, E 1030 und E 1034 mit E 1120, E 11202, E 11206 und E 1125.
Auswahlhilfe mit verschiedenen Gleitführungen: E 1020, E 1030 und E 1034 mit E 1120, E 11202, E 11206 und E 1125.

E 1120

  • Gangbare geleidebus in het uitwerperpakket
  • Zeer goede inloopeigenschappen

Smering: Hoogprestatie smeervet VGS 180

E 11202

E 11206

E 1125

E 1120 Geleidebus voor uitwerperpakket, messing
Geleidebus voor uitwerperpakket, messing
E 11202 Geleidebus voor uitwerperpakket
Geleidebus voor uitwerperpakket
E 11206 Geleidebus voor uitwerperpakket, met zelfsmerende sinterlaag
Geleidebus voor uitwerperpakket, met zelfsmerende sinterlaag
E 1125 Geleidebus voor uitwerperpakket, zelfsmerend
Geleidebus voor uitwerperpakket, zelfsmerend

Rolgeleiding

Zoekt u uitwerperpakket-geleidingen voor hoge slagsnelheden en de hoogste precisie? Ontdek onze licht lopende kogelgeleidingen, die door de optimale voorspanning nagenoeg spelingsvrij zijn. Dankzij het puntcontact van de kogels op de pennen profiteert u bovendien van geringe slijtage.

Auswahlhilfe zu Wälzführungen mit E 1035 und E 1040 mit E 1140 + E 1332, E 1144 und E 1146.
Auswahlhilfe zu Wälzführungen mit E 1035 und E 1040 mit E 1140 + E 1332, E 1144 und E 1146.

E 1140 + E 1332

  • Hoogste precisie door optimale voorspanning
  • Hogere belastbaarheid in vergelijking met E 1144 en E 1146

Smering: Hoogprestatie smeerolie VLS 250

E 1144

E 1146

E 1140 Geleidebus voor kogelgeleiding
Geleidebus voor kogelgeleiding
E 1332 Kogelkooi voor kogelgeleiding
Kogelkooi voor kogelgeleiding
E 1144 Kogelomloopbus voor uitwerperpakket
Kogelomloopbus voor uitwerperpakket
E 1146 Kogelomloopbus met borgringen
Kogelomloopbus met borgringen

Geleiding via steunberen

Bent u op zoek naar ruimtebesparende uitwerperpakket-geleiding? Voor geleidebussen of rolgeleidingen – ontdek onze geleide-oplossingen via de steunberen. Naast de geleidingsfunctie dienen de pennen als steun voor de vormplaat.

Auswahlhilfe zu Führungen über Stützbolzen – E 1512 und E 1513 mit E 1121, E 1126 und E 1145.
Auswahlhilfe zu Führungen über Stützbolzen – E 1512 und E 1513 mit E 1121, E 1126 und E 1145.
E 1121 Geleidebus voor steunbeer, messing
Geleidebus voor steunbeer, messing
E 1126 Geleidebus voor steunbeer, zelfsmerend
Geleidebus voor steunbeer, zelfsmerend
E 1145 Kogelomloopbus voor steunbeer
Kogelomloopbus voor steunbeer

Alle geleidebussen in vergelijking
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.