F/P – Matrijshuizen langs

Geboorde platen langs zijn de betrouwbare basis voor precisie en kwalitatief hoogwaardige standaard-matrijshuizen. Alle afmetingen van 96 x 96 tot 996 x 1196 mm zijn bij Meusburger verkrijgbaar.
Formaufbau längs mit hochpräzisen Normalien von Meusburger.
F 10
F 10

Opspanplaat, breedte overstekend, met centreeruitsparing

F 20
F 20

Opspanplaat, lengte overstekend, met centreeruitsparing

F 30
F 30

Opspanplaat, breedte en lengte overstekend, met centreeruitsparing

F 40
F 40

Opspanplaat, precies passend, met centreeruitsparing

F 50
F 50

Vormplaat

F 53
F 53

Vormplaat met kamer

F 55
F 55

Vormplaat zonder referentievlakken, met slijptoeslag in de zuilgaten

F 60
F 60

Tussenplaat

F 65
F 65

Tussenplaat met slijptoeslag in de zuilgaten

F 70
F 70

Lijst

F 90
F 90

Uitwerperpakket compleet

F 80
F 80

Uitwerperplaat

F 85
F 85

Uitwerpergrondplaat

F 15
F 15

Opspanplaat, breedte overstekend, zonder centreeruitsparing

F 25
F 25

Opspanplaat, lengte overstekend, zonder centreeruitsparing

F 35
F 35

Opspanplaat, breedte en lengte overstekend, zonder centreeruitsparing

F 45
F 45

Opspanplaat, precies passend, zonder centreeruitsparing

Zonder hot runner
Met hot runner
Matrijshuis definiëren
Kies twee waarden om het product te definiëren.
Matrijsgrootte

Formgröße

Matrijsgrootte

De matrijsgrootte heeft betrekking op de breedte en lengte van de vormplaten.

Breedte van de vorm

Kies de gewenste breedte van de vorm.

Lengte van de vorm

Kies de gewenste lengte van de vorm.

Verdere kenmerken
Diameter zuilgat
Schroefdraad

In slechts 5 minuten een hot runner matrijs

De Meusburger hot runner configurator brengt talloze voordelen met zich mee, die niet alleen tijd besparen maar ook lagere kosten tot gevolg hebben. De complete matrijsopbouw inclusief hot runner systeem wordt met slechts een paar muisklikken individueel samengesteld binnen korte tijd verzonden.

Uw voordelen

  • De hot runner systeem EH 6000 wordt volledig bewerkt en gemonteerd geleverd.
  • U ontvangt de verdeelplaat FH 63 inclusief kant-en-klaar gefreesde uitsparingen voor de verdeler.
  • Voor het standaard typeplaatjes E 19100/70 43/1/2 sturen we alle systeemrelevante gegevens mee.
  • De 3D-gegevens zijn uiteraard beschikbaar om te downloaden.
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.