Stap voor stap naar uw plaat

De configurator voor Meusburgers zet een nieuwe maatstaf en ondersteunt u bij het optimaal realiseren van individuele eisen. Zowel vierkante als ronde platen: Maximale flexibiliteit, de kortste levertijden en maximale planningszekerheid maken het een betrouwbare oplossing voor uw projecten.

Platen-configurator

Onze platen-configurator biedt u veelzijdige mogelijkheden om uw plaat te configureren. U kunt de gewenste plaat stap voor stap samenstellen. Daarbij hebt u de beschikking over diverse ondersteuningen, zoals de controle van de invoerwaarden op de achtergrond, onze materiaalkeuze-assistent en interactieve keuzetabellen met illustraties.

Flexibiliteit die alles mogelijk maakt

Zelfs de meest veeleisende projecten kunnen worden gerealiseerd met de configurator. Geboorde of ongeboorde platen – de configurator voldoet aan alle eisen.

Je kunt geboorde en ongeboorde specials en ronde platen configureren voor elke toepassing. Bovendien kunnen alle paneeltypes van de matrijshuizen langs en dwars individueel worden gecombineerd. Platen voor uw stansmatrijs – standaard, precieze of tweezuilen stansmatrijs – kunnen ook flexibel worden aangepast aan uw eisen.

Snelheid die de norm bepaalt

Onze configurator biedt acht gestandaardiseerde uitvoeringendie perfect zijn afgestemd op uw vereisten. Dankzij onze geoptimaliseerde productieprocessen profiteer je van de beste kwaliteit met de kortste levertijden. Onze specials zijn meestal binnen drie werkdagen klaar voor verzending.

Person, die in einer Lagerumgebung eine Platte von Meusburger bewegt.
Person, die in einer Lagerumgebung eine Platte von Meusburger bewegt.

Onze uitvoeringen compact samengevat

De uitvoeringen 1 tot 8 beslaan een groot spectrum met diverse gedefinieerde bewerkingscombinaties en kunnen eenvoudig worden aangevraagd. Alle beschikbare materiaalsoorten zijn spanningsarm gegloeid.

Veiligheid die vertrouwen schept

Betrouwbaarheid bij het plannen begint met transparantie – en dit is waar de configurator hoog scoort. Met onmiddellijke informatie over prijs en verzending heb je altijd controle over je projecten. Een grote voorraad grondstoffen garandeert de permanente beschikbaarheid van onze platen, zodat uw projecten altijd gepland kunnen worden. Bovendien zorgt ons spanningsarm gegloeid staal voor maximale bedrijfszekerheid, omdat het een vervormingsarme bewerking garandeert die vriendelijk is voor het gereedschap.

Meer informatie
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.