Инструментално производство

Висококачествените стандартизирани елементи от Meusburger изграждат една много стабилната основа за инструментрална екипировка. Чрез използването на стандартизирани елементи се създава възможност за значителни икономии на разходите.

Новости

New: Servo linear actuator E 7510

The servo linear actuator E 7510 combines compact design with high performance and easy maintenance. The exact control of position, speed and force ensures maximum control.

New: Compact slide unit, internal undercut E 3335

Safe demoulding of internal undercuts: the compact slide unit E 3335 impresses with DLC coating and defined demoulding regardless of the ejector set.

New: Support pillar, corrosion-resistant E 15109

For the highest requirements in medical technology and cleanrooms: the corrosion resistant support pillar E 15109 made of 1.2085 increases the mould rigidity.

New: Ejector pin, through-hardened, with anti-twist lock and lead-in chamfer

The ejector pin ensures reliable contour ejector positioning. The asymmetrical anti-twist lock and centring chamfer enable error-free installation. Also available in DLC coated version.

Expanded: Push-in fittings

Through numerous expansions to our range of push-in fittings we now offer a comprehensive range of products for flexible hosing. Suitable for temperature regulation, compressed air and vacuum.

New: Threaded fittings

For reliable connections for temperature regulation, compressed air and vacuum. Various designs with internal and external threads offer maximum flexibility during installation.

Многобройни артикули от водещият производител на стандартизирани елементи

Намерете оптималното решение за Вашите изисквания

Предлагаме пакети за шприцформи в различни варианти: Независимо дали става дума за надлъжни, напречни, форми със странично отваряне, микроформи или форми със сменяеми вложки – конфигурирайте подходящата основа за всяко приложение. В допълнение се предлагат плочи и заготовки, стандартни и монтажни компоненти, както и оборудване за работилница, с доказаното качество на Meusburger.

Предимствата, които предлага нашата гама от продукти за изработка на форми

предварително пробити плочи за шприцформа

Нашите предварително пробитити и прецизно съчетани решения за форми представляват надеждна основа за висококачествени шприцформи в различни варианти. Благодарение на разнообразието от размери разходите могат да бъдат намалени чрез оптимално използване на пространството.

Отгряти висококачествени стомани

За да се гарантира минимално деформиране при последваща обработка, нашите висококачествени стомани се подлагат на отгряване. По този начин създаваме стабилна стоманена конструкция и свеждаме до минимум риска от деформация при по-нататъшната обработка на плочите.

Компоненти

Високопрецизни и стандартизирани компоненти, които осигуряват ефективно конструиране, дълъг живот и безпроблемно протичане на процесите. От водещи елементи до хидравлични цилиндри – при нас всеки компонент е оптимално съобразен с изискванията на инструменталното производство.

Топлоканална техника

Ние предлагаме надеждни, стандартизирани и оптимално съчетани компоненти, които позволяват лесна интеграция във Вашата топлоканална система. Акцентът се поставя върху надеждността на процеса, ефективността и цялостната съвместимост на системите.

Конфигурирайте Вашият пакет замшприцформа в 4 стъпки – по-бързо, по-лесно, по-ефективно.

1

Изберете шприцформа

С помощта на нашият асистент за шприцформи можете да конфигурирате шприцформата си стъпка по стъпка според Вашите изисквания. По примера с надлъжната конструкция асистентът Ви води през всички важни нива на конструкцията и Ви помага да намерите подходящия тип плоча. Първо изберете желаният размер на инструмента и стартирайте асистента.

2

Дефиниране на шприцформата

Определете кои елементи трябва да съдържа Вашата шприцформа. Изберете конфигурацията на неподвижната страна и на подвижната страна. Имате ли нужда от междинна плоча? С едно кликване можете бързо и лесно да я добавите.

3

Дефиниране на нива на конструкцията

Тук ще бъдете преведени стъпка по стъпка през различните нива на конструкцията, за да изберете типа плоча с подходящата дебелина и видове материали. Освен това се избират размерът на гредите и подходящият изхвъргачен пакет. Тюркоазените кръгли символи показват с един поглед дали дадена плоча е налична.

4

Подходящите компоненти

На последния етап изберете подходящите елементи за вграждане за Вашата шприцформа – колонки водещи, втулки водещи, центриращи втулки, топлоизолационни плочи и фланец центриращ. С този избор завършвате конфигурацията и получавате дизайн на матрицата, прецизно съобразен с вашите изисквания, включително CAD данни.

1

Изберете шприцформа

С помощта на нашият асистент за шприцформи можете да конфигурирате шприцформата си стъпка по стъпка според Вашите изисквания. По примера с надлъжната конструкция асистентът Ви води през всички важни нива на конструкцията и Ви помага да намерите подходящия тип плоча. Първо изберете желаният размер на инструмента и стартирайте асистента.

2

Дефиниране на шприцформата

Определете кои елементи трябва да съдържа Вашата шприцформа. Изберете конфигурацията на неподвижната страна и на подвижната страна. Имате ли нужда от междинна плоча? С едно кликване можете бързо и лесно да я добавите.

3

Дефиниране на нива на конструкцията

Тук ще бъдете преведени стъпка по стъпка през различните нива на конструкцията, за да изберете типа плоча с подходящата дебелина и видове материали. Освен това се избират размерът на гредите и подходящият изхвъргачен пакет. Тюркоазените кръгли символи показват с един поглед дали дадена плоча е налична.

4

Подходящите компоненти

На последния етап изберете подходящите елементи за вграждане за Вашата шприцформа – колонки водещи, втулки водещи, центриращи втулки, топлоизолационни плочи и фланец центриращ. С този избор завършвате конфигурацията и получавате дизайн на матрицата, прецизно съобразен с вашите изисквания, включително CAD данни.

1

Изберете шприцформа

С помощта на нашият асистент за шприцформи можете да конфигурирате шприцформата си стъпка по стъпка според Вашите изисквания. По примера с надлъжната конструкция асистентът Ви води през всички важни нива на конструкцията и Ви помага да намерите подходящия тип плоча. Първо изберете желаният размер на инструмента и стартирайте асистента.

2

Дефиниране на шприцформата

Определете кои елементи трябва да съдържа Вашата шприцформа. Изберете конфигурацията на неподвижната страна и на подвижната страна. Имате ли нужда от междинна плоча? С едно кликване можете бързо и лесно да я добавите.

3

Дефиниране на нива на конструкцията

Тук ще бъдете преведени стъпка по стъпка през различните нива на конструкцията, за да изберете типа плоча с подходящата дебелина и видове материали. Освен това се избират размерът на гредите и подходящият изхвъргачен пакет. Тюркоазените кръгли символи показват с един поглед дали дадена плоча е налична.

4

Подходящите компоненти

На последния етап изберете подходящите елементи за вграждане за Вашата шприцформа – колонки водещи, втулки водещи, центриращи втулки, топлоизолационни плочи и фланец центриращ. С този избор завършвате конфигурацията и получавате дизайн на матрицата, прецизно съобразен с вашите изисквания, включително CAD данни.

Изтегляния на тема инструментално производство

Тук ще намерите всички актуални документи на тема инструментално производство.

Ценим безпроблемното сътрудничество с Meusburger – от обмена на данни до координацията на дейностите между отделите по снабдяване, проектиране и продажби. Когато имаме въпроси, получаваме бърз отговор. Всичко е просто отлично организирано.

Юлиан Шетцле, конструктор във VEMA plastineers² GmbH

Персонализирана Топлоканална техника за най-високите изисквания

Ние разполагаме с най-доброто оборудване в областта на топлоканалната техника: При нас сте на правилното място, когато става въпрос за добре обмислени решения за отворени топлоканални системи и системи с иглен клапан. Нашите стандартизирани топлоканални компоненти са модулни. Те могат да се комбинират по гъвкав начин, за да реализирате Вашите индивидуални проекти. С нашият конфигуратор за топли канали можете само в няколко стъпки да съставите стандартизирана топлоканална система за Вашето приложение – с директно показване на цена и срок за доставка, както и с незабавно достъпни CAD-данни, включително монтажни пространства.

Нашият принос за Вашият успех

Всичко от едно място

Независимо дали става дума за цялостна шприцформа, отделни плочи, специфични компоненти или решения в областта на топлоканалната техника – в Meusburger ще намерите всичко необходимо за професионалното инструментално производство. С около 100 000 оптимално съчетани артикула ние сме Вашият надежден партньор при реализацията на Вашите проекти.

Вълнуващи блог статии

Прецизност и качество в инструменталното производство

Инструменталното производство е основна част от процеса на изработване на пластмасови детайли и поставя високи изисквания по отношение на прецизност, надеждност и качество на материалите. При нас ще намерите богат асортимент от компоненти и системи, специално разработени за използване в инструменталното производство. Нашите продукти са насочени към специалисти и фирми, които ценят технически изпипаните продукти, за да организират производствените си процеси по ефективен и безпроблемен начин.

Високи изисквания към качеството на материалите

В инструменталното производство е абсолютно необходимо да се използват висококачествени компоненти, които гарантират прецизна обработка и дълъг живот. Предлагаме широка гама от стандартни елементи, като основни плочи, плочи формообразуващи, водещи елементи и изхвъргачни системи, които са специално пригодени към изискванията на производството на форми. Използваните материали са специално проектирани да издържат на натоварванията при инструменталното производство и се отличават с висока износоустойчивост или устойчивост на корозия. Това осигурява по-дълъг живот на инструментите и същевременно намалява изискванията за поддръжка.

Решения за сложни конструкции на инструменти

Често срещан проблем при инструменталното производство е сложността на конструкцията на инструмента, която изисква прецизно съчетаване на отделните компоненти. Нашите продукти се отличават с висока съвместимост, което позволява безпроблемното им интегриране в много конструкции на инструменти. Освен това Ви предоставяме подробни технически данни и CAD модели, включително монтажни пространства, които позволяват прецизно проектиране и конструиране. По този начин можете да сведете до минимум производствените грешки и да повишите ефективността на производствените си процеси.

Надеждна наличност и кратко време за доставка

За потребителите в областта на инструменталното производство е важно също така времето за доставка да е кратко и наличността на компонентите да е гарантирана. Нашата логистика Ви позволява да реализирате проектите си надеждно и в срок благодарение на ефективните процеси и обширния ни складов парк. Съчетанието от техническа експертиза, качество на продуктите и услуги прави Meusburger надежден партньор в инструменталното производство.

Разгледайте нашата гама от продукти сега и оптимизирайте производството

Открийте още сега нашият разнообразен асортимент от компоненти за инструментално производство и оптимизирайте проектирането на Вашите инструменти с продукти, които отговарят на най-високите изисквания. Възползвайте се от прецизни технически решения, които трайно подобряват производствените Ви процеси. Посетете нашият онлайн магазин и направете поръчка още днес – за ефективно и висококачествено производство на Вашите компоненти.
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
Искате да конфигурирате артикула, който принадлежи към . След като направите настройките, моля, проверете самостоятелно всички плочи и компоненти за техническа съвместимост.