Schuifeenheden voor de matrijzenbouw

Groot, klein, smal, getempereerd, van voor of achter te monteren. Overtuig uzelf van de veelzijdigheid van ons schuivenassortiment. U kunt er eenvoudig mee werken, want onze schuiven worden inbouwklaar uit voorraad geleverd. Tevens zijn de bijbehorende CAD-gegevens incl. inbouwruimtes direct beschikbaar. Bovendien beschikken alle schuifeenheden over een DLC-glijvlak.

Wanneer wordt een bepaalde schuif gebruikt, hoe wordt een schuifbeweging gevormd en welk materiaal is het meest geschikt? Hier leest u er meer over.

Verschiedene Schieber auf einer Werkbank – E 3000, E 3310, E 3330, E 3360, E 3380.
Compact schuifeenheid E 3360

De schuifeenheid met geïntegreerd afstelplaatje kan vanuit het sluitvlak worden gemonteerd. Het glijvlak is DLC-gecoat.

Schuifoppervlak: 23 x 12 mm tot 40 x 31 mm

Naar het product
Schuifeenheid, klein E 3300

Deze unieke schuifeenheid met geïntegreerd afstelplaatje en DLC-coating beschikt over een klassieke schuinpen en schuifvergrendeling. De gespiegelde varianten zorgen voor optimale benutting van de ruimte. Bovendien kan de eenheid in zijn geheel vanuit het sluitvlak worden gemonteerd.

Schuifoppervlak: 10 x 10 mm tot 12 x 12 mm

Naar het product
TT-schuifeenheid E 3310

De kleinste schuifeenheid op de markt heeft dankzij het oppervlaktecontact in de T-geleiding een hoge krachtoverbrenging. De DLC-gecoate schuif, de geleiding en de borgspie kunnen direct vanuit het sluitvlak worden gemonteerd.

Schuifoppervlak: 8 x 6 mm tot 18 x 14 mm

Naar het product
Compact schuifeenheid, smal E 3330

Deze hoog precisie en inbouwklare compact schuifeenheid is dankzij de zeer slanke bouwvorm geschikt voor de kleinste inbouwruimtes. Deze beschikt bovendien over een geïntegreerd afstelplaatje en een DLC-coating.

Schuifoppervlak: 16 x 10 mm tot 28 x 22 mm

Naar het product
Compact schuifeenheid gekoeld E 3380

De hoog precisie DLC-gecoate compact schuifeenheid maakt een schuifbeweging tot 40 mm mogelijk. Door de geïntegreerde koeling garandeert deze spuitgietstukken van topkwaliteit en zeer korte cyclustijden. Deze is vanuit het sluitvlak te monteren en blinkt uit met een hoge krachtoverbrenging door het oppervlaktecontact van schuif en schuifvergrendeling.

Schuifoppervlak: 18 x 18 mm tot 30 x 30 mm

Naar het product
Schuifeenheid, groot E 3130

Deze precies afgestemde bouwgroep maakt een eenvoudige montage vanuit het sluitvlak mogelijk. De schuif kan worden voorzien van een temperatuur regelsysteem en de schuifhouder kan direct in de DLC-gecoate geleiding worden geïntegreerd.

Schuifoppervlak: 20 x 40 mm tot 100 x 120 mm

Naar het product

Voordelen van onze gestandaardiseerde schuiven

  • Kostenreductie en tijdbesparing bij de constructie en productie
  • Snelle beschikbaarheid, uiteraard ook bij reserve- en slijtageonderdelen
  • Perfect op elkaar afgestemde componenten
  • CAD-gegevens inclusief inbouwruimtes zijn direct beschikbaar

Zo ontwerpt u de juiste schuifbeweging

  1. Definieer de minimaal noodzakelijke beweging van de schuif op basis van de artikelgeometrie
  2. Kies de lengte van de schuinpen passend bij de achtersnijding (1)
  3. Bepaal de slag van de schuif met de positie van het drukstuk

Maat X is afhankelijk van het type drukstuk, de lengte en de positietoleranties van de schuinpen.

Hooggelegeerd warmwerkstaal als materiaal voor schuiven

Ons meest gangbare materiaal voor schuiven, 1.2343 ESU, combineert de beste eigenschappen voor uw constructie.

Het materiaal overtuigt met:

  • hoge slijtvastheid
  • hoge thermische stabiliteit
  • goede taaiheid
  • hoge drukvastheid
  • hoogwaardige oppervlaktekwaliteit bij het polijsten

Inwendige achtersnijdingen veilig ontvormen

Onze compact schuifeenheid voor inwendige achtersnijdingen E 3335 biedt meer constructievrijheid door de onafhankelijkheid van het uitwerperpakket, waarbij tevens minder risico bestaat op beschadiging van het spuitgietstuk bij het uitwerpen. Dankzij de DLC-coating wordt slijtage tot een minimum beperkt en worden de beste glij-eigenschappen gegarandeerd.

Kleinste formaat, direct inbouwklaar

De schuifeenheid E 3310 overtuigt met eenvoudige montage en demontage van alle componenten vanuit het sluitvlak.
Dit garandeert maximale krachtoverbrenging dankzij het oppervlaktecontact in de T-geleiding van schuif en schuifvergrendeling, het formaat maakt hem tevens geschikt voor de allerkleinste toepassingen.

De hoge slijtvastheid en de wrijvingsarme eigenschappen van de DLC-coating zorgen voor een langdurig, betrouwbaar gebruik.

Perfect gekoeld tot in de puntjes

Met onze exclusieve compact schuifeenheid, gekoeld, E 3380 verbetert de kwaliteit van het spuitgietstuk en worden kortere cyclustijden behaald. Profiteer daarbij van eenvoudige montage en demontage vanuit het sluitvlak en maximale krachtoverbrenging dankzij het oppervlaktecontact van schuif en schuifvergrendeling.

cms.image_map.image-alt
Borgspie

Stabiele borgspie met een slaglengte tot 40 mm

Tempereeraansluitingen:

koelboring al aanwezig

Temperatuurregeling

Geïntegreerde temperatuurregeling, diepte van de koelboring individueel aanpasbaar

Schuifbeweging

Af te stemmen schuifbeweging

Geometrieën

Eenvoudige geometrieën voor maximale flexibiliteit bij het inbouwen

DLC-coating

Geharde en DLC-gecoate schuif

Een overzicht voor u

Bij een ruim assortiment kan het overzicht weleens verloren gaan. Daarom hebben wij voor u een overzicht samengesteld. Daarin vindt u in een oogopslag alle benodigde informatie, zoals de maat van het schuifoppervlak, de coating van het glijvlak en de maximale slag.

Dit kan ook interessant zijn voor u
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.