Nieuwe beletteringsunits met inzetstuk E 246x

Met onze nieuwe beletteringsunits breiden we ons assortiment uit met een flexibele en gebruiksvriendelijke tool om de productmarkeringen snel vanuit het sluitvlak te wisselen.

Onze beletteringsunits zijn verkrijgbaar in rechthoekige uitvoering (E 2466) en ronde uitvoering (E 2467) en bieden maximale flexibiliteit voor individuele markeringen. Door de makkelijke demontage via de demontagemagneet kunnen de inzetstukken snel en zonder te beschadigen worden gedemonteerd. Het wisselen direct op de spuitgietmachine vermindert de voorbereidingstijd en maakt een efficiënte aanpassing van de markering mogelijk tijdens het productieproces.

De inzetstukken kunnen over het hele oppervlak naar wens gegraveerd of gefreesd worden. Logo’s, symbolen of klantspecifieke markeringen worden precies en permanent gerealiseerd. Een groot assortiment met afmetingen biedt mogelijkheden voor veelzijdige gebruiksmogelijkheden bij uiteenlopende toepassingen. Voor veilige demontage zonder beschadigingen zorgt de speciaal ontwikkelde demontagemagneet E 2468. De magnetische demontage is een betrouwbare bescherming voor zowel caviteit als inzetstuk en maakt snel en makkelijk wisselen mogelijk, zonder wig of slaggereedschap.

Uw voordelen in één oogopslag:

  • Tijdbesparing door vervanging van het inzetstuk direct op de spuitgietmachine
  • Perfecte bescherming van caviteit en inzetstuk dankzij demontage met behulp van magneten
  • Omvangrijke keuze aan afmetingen voor maximale ontwerpvrijheid
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.