Klein, sterk en betrouwbaar – hoekaansluitingen van Meusburger

Hoekaansluitingen in de matrijzenbouw moeten bestand zijn tegen hoge temperaturen en belastingen en tegelijkertijd een goede doorstroming garanderen. Het aanbod van Meusburger is precies toegespitst op deze vereisten en biedt daarmee in de praktijk duidelijk meer veiligheid en een lange levensduur.

Exclusieve Meusburger hoekaansluitingen

De praktijk laat vaak zien dat gangbare hoekaansluitingen snel hun grenzen bereiken. Messing als materiaal, weinig doorstroming, kwetsbare afdichtingen en binnenzeskanten of minder belastbare holle schroeven leiden niet zelden tot breuk, met tijdrovende reiniging en productiestilstand tot gevolg.

De Meusburger hoekaansluitingen bieden hier een betrouwbare oplossing. Deze zijn ontwikkeld op basis van concrete suggesties van klanten en speciaal afgestemd op de vereisten in de matrijzenbouw. Bovendien bieden de hoekaansluitingen in diverse varianten een hoge mate aan constructieve vrijheid. Zo kunnen ze optimaal aan elke toepassing worden aangepast en flexibel geïntegreerd worden in bestaande systemen.

Onze producten

Uitgekiend tot in detail

Onze hoekaansluitingen van hoogwaardig rvs overtuigen met een optimale doorstromingsgeometrie en bieden tot 80% meer doorstromingsdoorsnede dan de gangbare aansluitingen. Dat zorgt voor een efficiënte temperatuurregeling en maximale proceszekerheid.

De holle schroef is uitermate robuust ontworpen en heeft een diepe binnenzeskant – ideaal om meermaals te monteren en demonteren. O-ringen voor hoge temperaturen tot 200 °C zijn standaard geïntegreerd en het korte montage draadgat biedt extra vrijheid bij de constructie.

Een ander voordeel is dat de hele bouwgroep handig voorgemonteerd en gebruiksklaar is, zodat deze direct en zonder extra handelingen gemonteerd kan worden.

Hoekaansluiting E 20870 met steundiameter

Aan de verlengnippels zijn koelslangen aangesloten die door dynamische bewegingen hoge krachten overbrengen op het verlengstuk. Vooral aan het einde van de schroefdraad ontstaat een zwak punt door de kleinste doorsnede met kerfwerking dat makkelijk kan breken. De hoekaansluiting E 20870 lost dit probleem op met een steundiameter direct voor de schroefdraad, om breuken bij de verlengnippels te vermijden.

Hoekaansluiting E 20871 met schroefdraad, kort

De hoekaansluiting, E 20871 overtuigt als kort model en biedt twee verschillende varianten: Type A als bijzonder compacte uitvoering en Type B met hoger model, ideaal als er meer ruimte nodig is, bv. in combinatie met een tempereerkoppeling. In combinatie met het verlengstuk E 20830 kan de aansluiting verhoogd gemonteerd worden. Zo profiteert u van maximale flexibiliteit in de constructie.

Technische afbeeldingen

Compact vs. verhoogd (+verlengstuk)

Hoekaansluiting E 20900 voor koelbrug

De hoekaansluiting voor koelbruggen overtuigt door zijn compacte en robuuste constructie met tegelijkertijd de volledige doorstroming. Dankzij de eenvoudige groef in de plaat kan hij bovendien volledig verzinken voor een zuivere en ruimtebesparende oplossing.

Technische afbeeldingen

Compact vs. ruimtebesparend

Overige onderwerpen voor u
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.