Kommissionierung im Meusburger Plattenlager – ständige Verfügbarkeit durch zentrales Normalienlager.

Permanente beschikbaarheid

Door het 18.000 m² grote normdelenmagazijn garanderen wij permanente beschikbaarheid.

Vandaag besteld – direct uitgeleverd

Centraal gelegen op onze hoofdvestiging beschikken we over uitgebreide opslagmogelijkheden voor normdelen en halffabricaten. Dankzij deze ruimte voor producten ten behoeve van de gereedschap-, matrijzen- en machinebouw kunnen wij onze klanten een beschikbaarheid van 98% garanderen.

100%

eigen platenproductie

∼ 100.000

artikelen in het assortiment

98%

uit voorraad leverbaar

72

landen beleverd in 2025

Meusburger biedt u

  • Permanente beschikbaarheid van de producten dankzij het grootste centrale normdelenmagazijn
  • Franco levering (DAP) voor alle producten binnen Europa (zie AV)
  • Snelle bezorging door optimale logistiek- en transportprocessen
  • De levering volgen via het Meusburger portaal

Person bereitet Pakete im zentralen Meusburger Normalienlager für den Versand vor.
Person bereitet Pakete im zentralen Meusburger Normalienlager für den Versand vor.

18.000 m² magazijnoppervlakte voor de kortste levertijden

Bijna alle artikelen in ons portaal zijn direct af te roepen, worden binnen de kortst mogelijke tijd verzendklaar gemaakt en gaan via een uitstekend logistiek netwerk naar u op weg. Door optimale processen en vaste overeenkomsten met onze logistieke partners profiteert u als klant van een eersteklas bestel- en bezorgservice. Wat u vandaag bestelt, wordt direct verzonden. U verliest geen tijd en kunt uw projecten zo snel mogelijk uitvoeren.

Als we uw bestelling voor het vermelde tijdstip ontvangen, verzenden we uw levering nog op dezelfde dag. Neem voor nadere informatie a.u.b. contact op met onze verkoopafdeling.

EUOverige landenUitzonderingen
Pakket standaard15:45 uur14:00 uur12:30 uur (RS)
13:00 uur (CH)
13:30 (AT, HR, BG)
Pakket express15:45 uur14:00 uur
Pallet standaard13:30 uur12:30 uur09:30 uur (RS, BA, MK)
12:30 uur (IT, BG, GR, HU, HR, MD, RO, SK, SI, IE)
Pallet express09:30 uur–12:30 uur (DE)

Versandbereite Paletten im zentralen Meusburger Normalienlager. Im Hintergrund Kommissionierung einer Bestellung.
Versandbereite Paletten im zentralen Meusburger Normalienlager. Im Hintergrund Kommissionierung einer Bestellung.

Groeien voor onze klanten

Om ook in de toekomst constante beschikbaarheid van onze goederen te garanderen, hebben we onze capaciteit in het magazijn aanzienlijk vergroot. Door de realisering van een geautomatiseerd magazijn voor kleine onderdelen worden onze logistieke processen geoptimaliseerd en versneld. Dat geeft ons de mogelijkheid onze beloftes na te komen en, zoals u gewend bent, de producten altijd beschikbaar te hebben.


 
Opslagmogelijkheden voor normdelen

Automatisch magazijn voor kleine onderdelen

Het automatische magazijn voor kleine onderdelen beschikt over 63.000 locaties. De goederen komen met een druk op de knop naar het verzamelpunt en worden vanaf daar binnen de kortste tijd over de hele wereld verzonden.

Automatisch magazijn voor kleine onderdelen

Handmatig magazijn voor kleine onderdelen

Onderdelen die vanwege bepaalde parameters niet kunnen worden opgeslagen in het automatische magazijn voor kleine onderdelen, worden in dit magazijn opgeslagen.

Person bei der Kommissionierung im manuellen Kleinteilelager bei Meusburger.

Platenmagazijn

In ons platenmagazijn liggen circa 25.000 artikelen. Alle platen die minder dan 30 kg wegen, worden opgeborgen in ruime stellingen, de zwaardere worden op speciale plekken op de vloer opgeslagen.

Meusburger Mitarbeiter arbeiten im Plattenlager –

 
Magazijnoppervlakte voor halffabricaten

Hoogbouwmagazijn

Drie hoogbouwmagazijnen met een totale capaciteit van ongeveer 6.000 magazijnlocaties zorgen voor continue beschikbaarheid.

Hochregallager mit 6000 Lagerplätzen im zentralen Normalienlager von Meusburger in Wolfurt.

Buitenopslag

In onze buitenopslag liggen op circa 25.000 m² diverse onbewerkte materialen klaar om verder bewerkt te worden.

Tagellager
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.