Wij gloeien juist voor uw succes

Spanningsarm gloeien is niet zomaar spanningsarm gloeien; want alleen de juiste afloop van het gloeiproces zorgt aan het einde voor het gewenste resultaat. Daarom gebruikt Meusburger al circa 30 jaar eigen gloeiovens.

Aangezien de kwaliteit van dik plaatstaal doorslaggevend is voor de latere verwerking van de platen en staven, stelt Meusburger hoge eisen aan zijn staalleveranciers. Om het zekere voor het onzekere te nemen, wordt al het dikke plaatstaal ter kwaliteitscontrole direct in huis onderworpen aan een spectraalanalyse en een sterkteproef. Want alleen perfect staal van gerenommeerde staalproducenten komt bij Meusburger door de kwaliteitscontrole en daarmee in een van de drie gloeiovens in eigen huis. Deze hebben een totale capaciteit van 240 ton per dag.

De kracht ligt in de rusttijd

Al bij de productie van plaatstaal ontstaan er spanningen in het materiaal, bijvoorbeeld bij het walsen en afkoelen van de platen. Om die tot een minimum te reduceren, is naast het gecontroleerd verwarmen van het plaatstaal en de passende gloeifase op ca. 580 °C vooral de gelijkmatige afkoeling bepalend. Bij Meusburger vindt het hele gloeiproces, dat circa 24 uur duurt, plaats in een gesloten gloeioven. De langzame en continue afkoeling met 35 °C per uur zorgt dat de kern en randen gelijkmatig afkoelen en er geen nieuwe spanningen worden opgebouwd. Tegelijk blijven de structuur en de mechanische vastheid onveranderd.

Minder vervorming, hogere precisie

De weg van de nauwkeurige controle van het grove (dikke) plaatstaal tot het perfect uitgevoerde spanningsarm gloeien garandeert een vervormingsarme en gereedschapvriendelijke bewerking van de Meusburger producten. De spanningen in het materiaal worden tot een minimum beperkt. Dit voordeel weerspiegelt zich in het eindproduct en de bewerkingstijd. Door de daaropvolgende warmtebehandeling ontstaan er aanzienlijk minder maat- en vormveranderingen, zodat de benodigde toeslag waarneembaar gereduceerd kan worden. De harde plekken die tijdens de productie van het staal aan de oppervlakte ontstaan worden opgelost.

De kortere bewerkingstijd en langere levensduur die daaruit voor het gereedschap voortvloeit, genereert vrije capaciteit voor andere werkzaamheden. Als de componenten geen andere warmtebehandeling meer ondergaan, is het voordeel van de vervormingsarme bewerking nog groter. De platen blijven namelijk ook na de verspaning maat- en vormvast. Zo kunnen de toleranties makkelijker worden aangehouden en worden de componenten daardoor nog preciezer.

Het spanningsarm gloeien verkort zodoende de doorlooptijden, verhoogt de precisie, levert een kostenbesparing op en zorgt op lange termijn dus voor een concurrentievoordeel.

Voordelen van het spanningsarm gloeien

  • Vervormingsarme verdere bewerking
  • Kortere bewerkingstijden door een geringe toeslag
  • Aantoonbaar langere levensduur van de gereedschappen
  • Hoogste precisie
  • Voordelen bij de automatisering, met name bij het gebruik van spansystemen

Einer der drei hauseigenen Glühöfen bei Meusburger mit gestapelten Stahlplatten aus Qualitätsstahl.
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.