Ontvormen in topvorm

Van mechanische en hydraulische onderdelen tot elektrocomponenten voor de monitoring, bij ons vindt u de passende oplossingen voor de meest uiteenlopende ontvormingsvraagstukken. Onze vele eigen innovaties zijn gebaseerd op jarenlange ervaring en bieden u praktijkgerichte ondersteuning voor efficiënte ontvormingsprocessen. Wij leveren zowel standaard componenten als specifieke uitvoeringen en totaalpakketten. Zo bespaart u waardevolle tijd bij de planning, constructie en matrijzenbouw.

Maximale variatie voor uw toepassingen

Ontvormingselementen

Onze kleine hulpmiddelen voor de ontvorming bieden u veel gemak. Wij leveren pasklare oplossingen voor elke toepassing; van spelingvrije klinkenzugen tot tweetraps-uitwerpers met een lange levensduur. De slijtvaste producten voor mechanisch gestuurde plaatbewegingen zorgen voor minder onderhoud en lagere bijkomende kosten. Dit is een investering in kwaliteit die zijn geld waard is. Onder onze eigen innovaties vindt u bij ons exclusieve producten die precies op uw behoeften zijn afgestemd.

Onze highlights

Geleidingen uitwerperpakket

Bij ons vindt u een ruim assortiment aan uitwerperpakket-geleidingen, van spelingsvrij tot onderhoudsvrij. Zo functioneren uw matrijzen altijd nauwkeurig en betrouwbaar. Met kwaliteit „Made in Austria“ kunnen we de beste standaards garanderen, die voor u maximale controle en veiligheid betekenen.

Op zoek naar de optimale uitwerperpakket-geleiding?

De lange levensduur, precisie en permanente beschikbaarheid zijn belangrijke factoren bij de keuze van geleide-elementen.

Schuivensystemen

Voor de kleinste inbouwklare schuifeenheid op de markt, ons exclusieve systeem voor een schuivenbouwpakket of de compact schuifeenheid met geïntegreerde koeling; bij ons vindt u de juiste standaard oplossing voor elk ontvormingsvraagstuk. Voor uw specifieke projecten leveren we tevens een grote verscheidenheid aan schuifgeleidingselementen, schuifhouders en producten voor ontvorming bij achtersnijdingen.

Welke voordelen bieden onze schuifeenheden voor de matrijzenbouw?

Ontdek hoe onze schuifeenheden uw constructie efficiënter en nauwkeuriger maken.
Ter aanvulling biedt ons PDF-overzicht alle belangrijke details in een oogopslag, bv. schuifoppervlakken, glijvlakcoating en maximale slag.

Onze highlights

E 3123 Centrale geleideplaat
Centrale geleideplaat
E 3064 Dwangpen geleiding (commando-pen)
Dwangpen geleiding (commando-pen)
E 3270 Schuin-uitwerpereenheid, universeel
Schuin-uitwerpereenheid, universeel
E 3380 Compact schuifeenheid, gekoeld
Compact schuifeenheid, gekoeld
E 3051 Schuifhouder met rol
Schuifhouder met rol

Hydraulische componenten

Ons assortiment met hydraulische componenten omvat exact de producten die perfect bij uw specifieke toepassingen passen. De cilinders en het bijpassende toebehoren zijn speciaal ontworpen voor gebruik bij hoge temperaturen in de matrijzenbouw. Compacte, ruimtebesparende inbouw hydrauliekcilinders zorgen voor betrouwbare ontvormingsbewegingen in de matrijs.

Elektrocomponenten

De eisen aan matrijsmonitoring en kwaliteitswaarborging stijgen en ons uitgekiende assortiment aan elektrocomponenten is daar volledig op afgestemd. Onze sensoren zorgen 24/7 voor maximale proceszekerheid en leveren een doorslaggevende bijdrage aan de monitoring van de matrijs en de kwaliteit. Dankzij de kant en klare stekkeraansluiting zijn ze heel gebruiksvriendelijk en snel aan te sluiten. In ons assortiment vindt u ook de juiste componenten speciaal voor hoge temperaturen.

Onze highlights

E 6512 Eindschakelaar, compact
Eindschakelaar, compact
E 6524 HT Precisie eindschakelaar, mechanisch 200 °C
Precisie eindschakelaar, mechanisch 200 °C
E 65511 Naderingsschakelaar met kabel, tot 140 °C
Naderingsschakelaar met kabel, tot 140 °C
E 6557 Naderingsschakelaar vlak, tot 100°C met aansluitkabel
Naderingsschakelaar vlak, tot 100°C met aansluitkabel
E 6576 Logicaverdeler voor sensoren, dubbel EN
Logicaverdeler voor sensoren, dubbel EN
E 65601 Naderingsschakelaar vierkant met kabel, tot 140 °C
Naderingsschakelaar vierkant met kabel, tot 140 °C
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.