Formværktøjer

Standardkomponenter af højeste kvalitet fra Meusburger danner det pålidelige grundlag inden for form fremstilling. Ved konsekvent anvendelse af standardkomponenter er der mulighed for betydelige omkostningsbesparelser.

Nyheder

New: Servo linear actuator E 7510

The servo linear actuator E 7510 combines compact design with high performance and easy maintenance. The exact control of position, speed and force ensures maximum control.

New: Compact slide unit, internal undercut E 3335

Safe demoulding of internal undercuts: the compact slide unit E 3335 impresses with DLC coating and defined demoulding regardless of the ejector set.

New: Support pillar, corrosion-resistant E 15109

For the highest requirements in medical technology and cleanrooms: the corrosion resistant support pillar E 15109 made of 1.2085 increases the mould rigidity.

New: Ejector pin, through-hardened, with anti-twist lock and lead-in chamfer

The ejector pin ensures reliable contour ejector positioning. The asymmetrical anti-twist lock and centring chamfer enable error-free installation. Also available in DLC coated version.

Expanded: Push-in fittings

Through numerous expansions to our range of push-in fittings we now offer a comprehensive range of products for flexible hosing. Suitable for temperature regulation, compressed air and vacuum.

New: Threaded fittings

For reliable connections for temperature regulation, compressed air and vacuum. Various designs with internal and external threads offer maximum flexibility during installation.

Et stort udvalg af varer fra den førende producent af standarddele

Find den optimale løsning til dine behov

Vi tilbyder formkasser med forborede huller i forskellige udførelser: uanset om det drejer sig om længde-, tværgående, kæbeformer, mikroforme eller vekselformer – sammensæt den rigtige base til enhver anvendelse. Derudover tilbydes plader,stænger,normdele samt værkstedsudstyr i den velkendte Meusburger-kvalitet.

Dine fordele ved vores sortiment af formkomponenter

Færdigborede plader til formkasse

Vores færdigborede og præcist tilpassede formløsninger udgør et pålideligt grundlag for formkasser af høj kvalitet i forskellige varianter. Takket være det store udvalg af dimensioner kan omkostningerne reduceres ved hjælp af optimal pladsudnyttelse.

Afspændingsglødet kvalitetsstål

For at sikre videre bearbejdning med lav deformation bliver vores kvalitetsstål afspændingsglødet. På den måde skaber vi en formstabil stål og minimerer risikoen for deformation ved den videre bearbejdning af pladerne.

Normdele

Højpræcise og standardiserede komponenter, der muliggør effektiv konstruktion, lang levetid og problemfri procesafvikling. Fra føringer til hydraulikcylindre – hos os er hver eneste komponent optimalt tilpasset kravene inden for formværktøjer.

Varmekanalsystem

Vi står for pålidelige, standardiserede og perfekt afstemte komponenter, der gør det nemt at integrere dem i dit varmekanalsystem. Her ligger vi fokus på processikkerhed, effektivitet og fuldstændig systemkompatibilitet.

Konfigurér din Formkasse i 4 trin – hurtigere, nemmere effektivt.

1

Vælg formkasse

Med vores assistent for formkasser kan du trin for trin konfigurere din formkasse efter dine behov. Ved hjælp af eksemplet med en formkonstruktion i længderetningen guider assistenten dig gennem alle relevante konstruktionsniveauer og hjælper dig med at finde den rette pladetype. Vælg den ønskede værktøjsstørrelse og start assistenten.

2

Definer formkasse

Definer, hvilke elementer din formkasse skal indeholde. Vælg din konfiguration af dysesiden og bevægelige halvdel. Har du brug for en mellemplade? Med blot et enkelt klik kan du hurtigt og nemt tilføje den.

3

Definere opbygningsniveauer

Her får du en trinvis vejledning gennem de forskellige konstruktionsniveauer, så du kan vælge den rigtige pladetype i den passende tykkelse og de rigtige materialer. Derudover vælges linialer og den passende udstøderenhed. De tyrkise cirkelsymboler viser med et blik, om en plade er på lager.

4

De passende normdele

I det sidste trin vælger du nu de optimale normdele til dit søjlestel – føringssøjler, føringselementer, centreringsrør, isoleringsplade og centreringsflange. Med dette valg afslutter du konfigurationen og modtager en formkonstruktion, der er nøjagtigt tilpasset dine behov, inklusive CAD-data.

1

Vælg formkasse

Med vores assistent for formkasser kan du trin for trin konfigurere din formkasse efter dine behov. Ved hjælp af eksemplet med en formkonstruktion i længderetningen guider assistenten dig gennem alle relevante konstruktionsniveauer og hjælper dig med at finde den rette pladetype. Vælg den ønskede værktøjsstørrelse og start assistenten.

2

Definer formkasse

Definer, hvilke elementer din formkasse skal indeholde. Vælg din konfiguration af dysesiden og bevægelige halvdel. Har du brug for en mellemplade? Med blot et enkelt klik kan du hurtigt og nemt tilføje den.

3

Definere opbygningsniveauer

Her får du en trinvis vejledning gennem de forskellige konstruktionsniveauer, så du kan vælge den rigtige pladetype i den passende tykkelse og de rigtige materialer. Derudover vælges linialer og den passende udstøderenhed. De tyrkise cirkelsymboler viser med et blik, om en plade er på lager.

4

De passende normdele

I det sidste trin vælger du nu de optimale normdele til dit søjlestel – føringssøjler, føringselementer, centreringsrør, isoleringsplade og centreringsflange. Med dette valg afslutter du konfigurationen og modtager en formkonstruktion, der er nøjagtigt tilpasset dine behov, inklusive CAD-data.

1

Vælg formkasse

Med vores assistent for formkasser kan du trin for trin konfigurere din formkasse efter dine behov. Ved hjælp af eksemplet med en formkonstruktion i længderetningen guider assistenten dig gennem alle relevante konstruktionsniveauer og hjælper dig med at finde den rette pladetype. Vælg den ønskede værktøjsstørrelse og start assistenten.

2

Definer formkasse

Definer, hvilke elementer din formkasse skal indeholde. Vælg din konfiguration af dysesiden og bevægelige halvdel. Har du brug for en mellemplade? Med blot et enkelt klik kan du hurtigt og nemt tilføje den.

3

Definere opbygningsniveauer

Her får du en trinvis vejledning gennem de forskellige konstruktionsniveauer, så du kan vælge den rigtige pladetype i den passende tykkelse og de rigtige materialer. Derudover vælges linialer og den passende udstøderenhed. De tyrkise cirkelsymboler viser med et blik, om en plade er på lager.

4

De passende normdele

I det sidste trin vælger du nu de optimale normdele til dit søjlestel – føringssøjler, føringselementer, centreringsrør, isoleringsplade og centreringsflange. Med dette valg afslutter du konfigurationen og modtager en formkonstruktion, der er nøjagtigt tilpasset dine behov, inklusive CAD-data.

Downloads om emnet Formværktøjer

Her finder du alle aktuelle dokumenter om emnet Formværktøjer.

Vi sætter stor pris på det ukomplicerede samarbejde med Meusburger – lige fra udveksling af data til koordinering af aktiviteter mellem indkøbs-, konstruktions- og salgsafdelingerne. Når vi har spørgsmål, får vi altid hurtigt svar. Det hele er simpelthen rigtig godt organiseret.

Julian Schätzle, konstruktør hos VEMA plastineers² GmbH

skræddersyet Varmekanalsystem til de højeste krav

Vi har den bedste ekspertise inden for varmekanalsystemer: vi er det rette valg, når det gælder gennemtænkte løsninger til både åbne samt nåle/lukke varmkanalsystemer. Vores standardiserede varmekanalkomponent er opbygget modulært. De kan kombineres på mange forskellige måder, så du kan realisere dine individuelle projekter. Med vores varmkanalkonfigurator kan du på få trin sammensætte et standardiseret varmekanalsystem til din anvendelse – med direkte visning af pris og leveringstid, CAD-data, der er tilgængelige med det samme, inklusive indbygningsplads.

Vores bidrag til din succes

Alt fra ét sted

Uanset om det drejer sig om komplette formkasser, enkelte plader, specifikke normdele eller løsninger inden for varmekanalsystemer – hos Meusburger finder du alt, hvad du behøver til professionelle formværktøjer. Med omkring 100.000 produkter, der er perfekt afstemt i forhold til hinanden, står vi som en pålidelig partner klar til at hjælpe dig med at gennemføre dine projekter.

Spændende blogindlæg

Præcision og kvalitet inden for formværktøjer

Formværktøjet er en central del af fremstillingsprocessen for plastkomponenter og stiller store krav til præcision, pålidelighed og materialekvalitet. Hos os finder du et omfattende sortiment af komponenter og systemer, der er udviklet specielt til brug inden for formværktøjer. Vores tilbud henvender sig til fagfolk og firmaer, der lægger vægt på teknisk gennemarbejdede produkter for at kunne gøre deres produktionsprocesser effektive og fejlfri.

Høje krav til materialerne

I formværktøjerne er det afgørende at anvende komponenter af høj kvalitet, der sikrer præcis bearbejdning og lang levetid. Vi tilbyder et bredt udvalg af standardkomponenter, såsom formplader, føringer og udstødningssystemer, der er specielt tilpasset kravene inden for formfremstilling. De anvendte materialer er specielt udviklet til at modstå de belastninger, der opstår i formværktøjer, og udviser stor slidstyrke og korrosionsbestandighed. Dette sikrer en længere levetid for værktøjerne og reducerer samtidig vedligeholdelsesbehovet.

Løsninger til komplekse værktøjskonstruktioner

Et hyppigt problem inden for formværktøjer er kompleksiteten i værktøjskonstruktionen, som kræver en nøjagtig tilpasning af de enkelte komponenter. Vores produkter udmærker sig ved deres høje kompatibilitet, hvilket gør, at de uden problemer kan integreres i mange værktøjskonstruktioner. Vi stiller desuden detaljerede tekniske data og CAD-modeller til rådighed, herunder monteringsmål, så du kan planlægge og designe med stor præcision. På den måde kan du minimere produktionsfejl og øge effektiviteten i dine produktionsprocesser.

Pålidelig levering og korte leveringstider

For brugere inden for formværktøjer er det desuden vigtigt, at leveringstiderne er korte, og at komponenterne er tilgængelige. Vores logistik gør det muligt for dig at gennemføre dine projekter pålideligt og til tiden takket være effektive processer og et omfattende lager. Kombinationen af teknisk ekspertise, produktkvalitet og service gør Meusburger til en pålidelig partner inden for formværktøjer.

Se tilbuddet nu og optimer produktionen

Oplev vores brede tilbud på komponenter til formværktøjer, og optimer dine værktøjskonstruktioner med produkter, der lever op til de højeste krav. Få glæde af præcise tekniske løsninger, der forbedrer dine produktionsprocesser på lang sigt. Besøg vores webshop og afgiv din bestilling i dag – så du kan få dine komponenter produceret effektivt og i høj kvalitet.
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
Du vil konfigurere et element, der hører til . Efter dine justeringer bedes du kontrollere alle plader og normdele uafhængigt for teknisk kompatibilitet.