Hoogste kwaliteit en precisie

Onze hoogwaardige normdelen vormen een betrouwbare basis voor uw projecten in de matrijzenbouw. Van de grondstoffen tot de afsluitende controle van de eindproducten onderbouwen wij stap voor stap onze hoge kwaliteitseisen.

Continue kwaliteitswaarborging

Hoogwaardige grondstoffen

Het ene staal is het andere niet.

Daarom horen de beste staalproducenten tot onze leveranciers. Alleen de beste grondstoffen garanderen buitengewoon goede resultaten. Van deze kwaliteit van de grondstoffen profiteren uiteindelijk onze klanten.

Meusburger Rohmaterial-Lager am Hauptstandort in Wolfurt – Qualitätsstahl von renommierten Lieferanten.

Kwaliteit moet gecontroleerd worden

Door middel van hardheidstesten en spectraalanalyses keuren wij het materiaal bij ons in huis op mechanische en chemische eigenschappen. Alleen onberispelijke materialen doorstaan onze kwaliteitscontrole.

Qualitätskontrolle

Minder vervorming door spanningsarm gloeien

Wij gloeien alle staalsoorten spanningsarm. Dit creëert de beste omstandigheden voor de vervormingsarme verdere bewerking van de componenten.

Einer der drei hauseigenen Glühöfen bei Meusburger mit gestapelten Stahlplatten aus Qualitätsstahl.

Nauwkeurige productie

Onze productie is technisch op een zeer hoog niveau. Een extra garantie voor nauwkeurigheid en stabiliteit.

Präzise Fertigung

Afsluitende kwaliteitscontrole

De metingen met de Zeiss meetapparatuur garanderen de nakoming van 0,003 mm tolerantie.

Qualitätskontrolle mit 0,003mm-Toleranz
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.