Artikelen 49

ADP
Vorm
d1
l1
d2
d
l
l2
Stk./VPE
V 76503/ P01/ 4x 9 meu-simple-table-cell__cell-product-img
kwast Chungking zwart
4
9
- -
46
-
10
V 76503/ P02/ 4x 9 meu-simple-table-cell__cell-product-img
kwast Chungking wit
4
9
- -
46
-
10
V 76503/ P04/ 4x 9 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Kwast geitenhaar
4
9
- -
46
-
10
V 76503/ P08/ 4x 9 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Kwast nylon
4
9
- -
46
-
10
V 76503/ P10/ 4x 9/0,08 meu-simple-table-cell__cell-product-img
kwast messing
4
9
0.08
-
46
-
10
V 76503/ P10/ 4x 9/0,12 meu-simple-table-cell__cell-product-img
kwast messing
4
9
0.12
-
46
-
10
V 76503/ P20/ 4x 9/0,08 meu-simple-table-cell__cell-product-img
kwast staal
4
9
0.08
-
46
-
10
V 76503/ P20/ 4x 9/0,10 meu-simple-table-cell__cell-product-img
kwast staal
4
9
0.1
-
46
-
10
V 76503/ R01/21x1 meu-simple-table-cell__cell-product-img
wiel Chungking zwart
21
1
- -
42
-
10
V 76503/ R01/25x1 meu-simple-table-cell__cell-product-img
wiel Chungking zwart
25
1
- -
42
-
10
V 76503/ R01/32x1 meu-simple-table-cell__cell-product-img
wiel Chungking zwart
32
1
- -
42
-
10
V 76503/ R04/25x1 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Wiel geitenhaar
25
1
- -
42
-
10
V 76503/ R04/32x1 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Wiel geitenhaar
32
1
- -
42
-
10
V 76503/ R08/25x1 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Wiel nylon
25
1
- -
42
-
10
V 76503/ R08/32x1 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Wiel nylon
32
1
- -
42
-
10
V 76503/ R10/21x2/0,08 meu-simple-table-cell__cell-product-img
wiel messing
21
2
0.08
-
42
-
10
V 76503/ R10/21x2/0,10 meu-simple-table-cell__cell-product-img
wiel messing
21
2
0.1
-
42
-
10
V 76503/ R10/25x2/0,08 meu-simple-table-cell__cell-product-img
wiel messing
25
2
0.08
-
42
-
10
V 76503/ R10/25x2/0,10 meu-simple-table-cell__cell-product-img
wiel messing
25
2
0.1
-
42
-
10
V 76503/ R10/32x2/0,08 meu-simple-table-cell__cell-product-img
wiel messing
32
2
0.08
-
42
-
10
V 76503/ R10/32x2/0,10 meu-simple-table-cell__cell-product-img
wiel messing
32
2
0.1
-
42
-
10
V 76503/ R20/21x2/0,08 meu-simple-table-cell__cell-product-img
wiel staal
21
2
0.08
-
42
-
10
V 76503/ R20/21x2/0,10 meu-simple-table-cell__cell-product-img
wiel staal
21
2
0.1
-
42
-
10
V 76503/ R20/25x2/0,08 meu-simple-table-cell__cell-product-img
wiel staal
25
2
0.08
-
42
-
10
V 76503/ R20/32x2/0,08 meu-simple-table-cell__cell-product-img
wiel staal
32
2
0.08
-
42
-
10
V 76503/ R20/32x2/0,10 meu-simple-table-cell__cell-product-img
wiel staal
32
2
0.1
-
42
-
10
V 76503/ R30/21x2/0,08 meu-simple-table-cell__cell-product-img
wiel Inox staal
21
2
0.08
-
42
-
10
V 76503/ R30/21x2/0,10 meu-simple-table-cell__cell-product-img
wiel Inox staal
21
2
0.1
-
42
-
10
V 76503/ R30/32x2/0,08 meu-simple-table-cell__cell-product-img
wiel Inox staal
32
2
0.08
-
42
-
10
V 76503/ R30/32x2/0,10 meu-simple-table-cell__cell-product-img
wiel Inox staal
32
2
0.1
-
42
-
10

Details

Productbeschrijving

  • Voor het polijsten, hamerslagvrij maken, afbramen
  • Schacht ø 3 mm

Techniek tip

Chungking, zwart/wit

  • Stabiel en hard
  • Goede opname van pasta’s

Geitenhaar

  • Buigzaam en zacht
  • Voor de afwerking

Nylon

  • Speciaal geschikt voor de levensmiddelenindustrie
  • Voor de afwerking

Messing

  • Laat een subtiel slijppatroon achter
  • Verkleuringen op het werkstukoppervlak mogelijk
  • Om roest of oxidatie te verwijderen

Staal

  • Buigzaam en elastisch
  • Laat een duidelijk zichtbaar slijppatroon achter
  • Van oxidatie ontdoen en ontbramen

Staal Inox

  • Niet roestende staaldraad
  • Buigzaam en elastisch
  • Laat een duidelijk zichtbaar slijppatroon achter
  • Van oxidatie ontdoen en ontbramen
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.