Artikelen 5

ADP
Set
Inhoud set
n max. [min-1]
GESM 1500/Set-1
Set-1
  • GESM 1500/40 Control unit
  • GESM 2001/260/60 Micro motor handpiece, allround, ø3 mm
40000
GESM 1500/Set-2
Set-2
  • GESM 1500/40 Control unit
  • GESM 2007/260/60
    Micro motor handpiece, power, ø3 mm
40000
GESM 1500/Set-3
Set-3
  • GESM 1500/40 Control unit
  • GESM 2008/260/60 Micro motor handpiece, long, ø3 mm
40000
GESM 1500/Set-8
Set-8
  • GESM 1500/40 Control unit
  • GESM 2023/260/30/45 Micro motor handpiece, angle-type 45°, ø3 mm
30000
GESM 1500/Set-9
Set-9
  • GESM 1500/40 Control unit
  • GESM 2023/260/30/90 Micro motor handpiece, angle-type, 90°, ø3 mm
30000

Details

Productbeschrijving

  • Flexibel, mobiel gebruik van alle M-Line micromotor-handstukken
  • Traploos regelbare toerentallen van 4.000– 40.000 min-1
  • Hoge accucapaciteit voor prima vermogen en lange batterijduur
  • Compacte en lichte constructie met brede riem voor veel draagcomfort, zelfs bij langer gebruik
  • In 3½ uur weer volledig opgeladen

Leveringsomvang

  • Accu regelkast (GESM 1500)
  • Micromotor-handstuk naar keuze (incl. toebehoren)
  • Handstukhouder (GESM 15003)
  • Draagriem (GESM 15004)
  • Veiligheidsbril (ASA 1453)
  • Handleiding
  • Adapter (GESM 15009)
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.