Artikelen 2

ADP
Inhoud
Verpakking
Stk./VPE
VKP 100/ 120
120g
Blik
1
VKP 100/ 750
750g
Blik
1

Details

Productbeschrijving

Zachte snijpasta, uitermate geschikt voor extreem moeilijk te verspanen materialen, waarbij metaalbewerkingsoliën niet meer optimaal werken. Op basis van de sterke hechting en de hoogwaardige toevoegingen wordt zelfs bij de meest lastige gebruiksomstandigheden een lange levensduur van de gereedschappen en zeer goede oppervlaktekwaliteit behaald.

Voordelen

  • Hoogwaardige toevoegingen maken hoge snijsnelheden mogelijk
  • Hoge oppervlakte kwaliteit en maatvastheid
  • Uitermate geschikt voor zeer moeilijk te verspanen materialen
  • Zeer geschikt voor het bewerken van non-ferrometalen
  • Chloor- en siliconenvrij - geen gevaarlijke stof

Toepassing

Handmatig te gebruiken door directe aanbrenging op het gereedschap.

Eigenschap

Eigenschap
Waarde
Testmethode
Kleur
Waarde:
bruin
Testmethode:
DIN ISO 2049
Basis
Waarde:
synthetic wax
Testmethode:
     
Dichtheid
Waarde:
1.0 g/cm³
Testmethode:
DIN 51 757
Vlam
Waarde:
> 250 °C
Testmethode:
DIN EN ISO 2592
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.