Artikelen 1

ADP
Inhoud
Verpakking
VKF 96/ 1/ 400
400ml
Spraybus

Details

Productbeschrijving

Uitstekend geschikt voor verspaningen op praktisch alle ferro- en non-ferrometalen. De speciale samenstelling gaat samen met koelsmeerstoffen op waterbasis en verbetert de prestatie van de emulsie. De krachtige combinatie van werkzame stoffen biedt een optimale smering en koeling van het gereedschap.

Voordelen

  • Verhindert de vorming van snijkantenopbouw en reduceert de slijtage aan de gereedschappen
  • Hoge oppervlakte kwaliteit en maatvastheid
  • Gaat samen met koelsmeerstoffen op waterbasis
  • Hoogst rendabel door minimaal verbruik
  • Vrij van zwavel en minerale oliën

Toepassing

Eenvoudig en gericht direct aanbrengen op het werkstuk of het gereedschap.

Eigenschap

Eigenschap
Waarde
Testmethode
Kleur
Waarde:
gelig
Testmethode:
DIN ISO 2049
Basis
Waarde:
natural materials
Testmethode:
     
Dichtheid
Waarde:
0.96 g/cm³
Testmethode:
DIN 51 757
Vlam
Waarde:
> 235 °C
Testmethode:
DIN EN ISO 2592

Product definiëren

Selecteer uw attributen om een artikel in de winkelwagen te leggen.

VKF 96/ 1/ 400 Snijolieschuim Product afbeelding

VKF 96/ 1/ 400

Snijolieschuim

stk.
Van dit artikel kunt u niet minder dan 1 stk. bestellen. Van dit artikel kunt u niet meer dan 10000 stk. bestellen. U hebt als aantal "0" gekozen, daarom wordt dit artikel niet meegeteld bij volgende stappen.
Op voorraad
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.