Artikelen 8

ADP
l
l1
d3
d5
P
Z
SW
d
WZG 34121/ 3
56
6
2.2
2.5
0.5
3
-
M 3
WZG 34121/ 4
63
7.5
2.8
3.3
0.7
3
2.1
M 4
WZG 34121/ 5
70
8.5
3.5
4.2
0.8
3
2.7
M 5
WZG 34121/ 6
80
11
4.5
5
1
3
3.4
M 6
WZG 34121/ 8
90
14
6
6.8
1.25
3
4.9
M 8
WZG 34121/10
100
16
7
8.5
1.5
3
5.5
M10
WZG 34121/12
110
18.5
9
10.2
1.75
3
7
M12
WZG 34121/16
110
20
12
14
2
4
9
M16

Toepassing

Toepassing
P

Perfect geschikt

Staal en hooggelegeerd staal

M

Geschikt

Roestvrij staal

K

Geschikt

Grijs gietijzer, nodulair gietijzer en smeedbaar gietijzer

N

Niet geschikt

Aluminium en andere non-ferrometalen

S

Niet geschikt

Speciale, super- en titaanlegeringen

H

Niet geschikt

Gehard staal en hardgegoten ijzer

Perfect geschikt

Staal en hooggelegeerd staal

Geschikt

Roestvrij staal

Geschikt

Grijs gietijzer, nodulair gietijzer en smeedbaar gietijzer

Niet geschikt

Aluminium en andere non-ferrometalen

Niet geschikt

Speciale, super- en titaanlegeringen

Niet geschikt

Gehard staal en hardgegoten ijzer

  • Perfect geschikt
  • Geschikt
  • Niet geschikt

Snijgegevens calculator

Met slechts een paar muisklikken naar de optimale snijparameters voor uw gereedschap!

Naar de calculator

Details

Productbeschrijving

  • Voor metrische ISO schroefdraad

Materiaal

  • HSS-E (5% Co), met TiN-coating
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.