Prozesssichere Gewindeherstellung

Wenn Gewindebohrer brechen, entstehen hohe Folgekosten. Unsere Gewindewerkzeuge entsprechen dank der abgestimmten Geometrien den höchsten Ansprüchen.

Die Materialien im Werkzeug- und Formenbau sind sehr hochwertig mit entsprechenden Festigkeiten und Legierungsbestandteilen. Das bedeutet auch abhängig vom Material eine unterschiedlich gute Zerspanbarkeit. Viele schwer zerspanbare Materialien kommen täglich zum Einsatz. In unserer Fertigung vertrauen wir täglich auf die Anwendung der Gewindebohrer aus dem eigenen Sortiment.

Beugen Sie durch die Verwendung unserer Produkte folgenden Kostenquellen vor:

  • Abgebrochene Gewindebohrer manuell herausoperieren
  • Abgebrochene Gewindebohrer herauserodieren
  • Abgebrochene Gewindebohrer mit Hartfräser herausfräsen
  • Gewinde nachschneiden
  • Evtl. beschädigte Gewinde mit Gewindeeinsatz erneuern

Gewindeherstellung mit einem Blauring Gewindebohrer – für höchste Schnittwerte und durchgängige Prozesssicherheit.

Gewindebohrer Blauring

Unsere Blauring Gewindebohrer sind die Top-Produkte bei den Gewindewerkzeugen. Sie bestehen aus einem HSS-E oder HSS-E-PM Schneidstoff und sind mit TiAIN und einer speziellen Gleitschicht beschichtet. Dies führt zu einer optimalen Spanabfuhr, einer geringeren Reibung und zu höchsten Standzeiten. Die perfekte Spannkontrolle ermöglicht höchste Schnittwerte und eine durchgängige Prozesssicherheit. Reduzieren Sie die Werkzeugvielfalt in Ihrem Betrieb und verwenden Sie unsere Gewindebohrer für folgende Einsatzgebiete:

  • Aluminium
  • Kupfer
  • Stahl
  • Vergütungsstahl
  • Werkzeugstahl
  • Rostfreie Stähle und Guss
  • Titanlegierungen

Zur Übersicht

Universal Gewindebohrer

Gewinde in gehärteten Materialien

Gewindeformer

Gewindebohrer für Einbauteile

Gewindefräser

Kernlochbohrer

Schnittdatenkalkulator

Gewindeschneidfutter

Schneidöl
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.