WZG 341235
HSS-E schroefdraadtappen metrisch, voor blinde gaten
Artikelen 6
| |
ADP
|
l
|
l1
|
d3
|
d5
|
Spoed
|
SW
|
d
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
WZG 341235/ 3
|
|
56
|
10
|
3.5
|
2.5
|
0.5
|
2.7
|
M 3
|
|
WZG 341235/ 4
|
|
63
|
12
|
4.5
|
3.3
|
0.7
|
3.4
|
M 4
|
|
WZG 341235/ 5
|
|
70
|
14
|
6
|
4.2
|
0.8
|
4.9
|
M 5
|
|
WZG 341235/ 6
|
|
80
|
16
|
6
|
5
|
1
|
4.9
|
M 6
|
|
WZG 341235/ 8
|
|
90
|
17
|
8
|
6.8
|
1.25
|
6.2
|
M 8
|
|
WZG 341235/10
|
|
100
|
20
|
10
|
8.5
|
1.5
|
8
|
M10
|
Toepassing
|
Perfect geschikt Staal en hooggelegeerd staal |
Geschikt Roestvrij staal |
Niet geschikt Grijs gietijzer, nodulair gietijzer en smeedbaar gietijzer |
Niet geschikt Aluminium en andere non-ferrometalen |
Niet geschikt Speciale, super- en titaanlegeringen |
Niet geschikt Gehard staal en hardgegoten ijzer |
|---|---|---|---|---|---|
|
Perfect geschikt Staal en hooggelegeerd staal |
Geschikt Roestvrij staal |
Niet geschikt Grijs gietijzer, nodulair gietijzer en smeedbaar gietijzer |
Niet geschikt Aluminium en andere non-ferrometalen |
Niet geschikt Speciale, super- en titaanlegeringen |
Niet geschikt Gehard staal en hardgegoten ijzer |
- Perfect geschikt
- Geschikt
-
Niet geschikt
Details
Productbeschrijving
- Voor metrische ISO schroefdraad
Materiaal
- HSS-E (5% Co), met TiN-coating
Vragen over het product?
U kunt u inloggen of zich registreren om vragen aan onze experts te stellen.
Nu inloggenVoor u aanbevolen