Articolo 3

ADP
d
l
d1
l1
l2
d3
l4
l5
M
M1
Tk
E 1355/15/49,5
15
49.5
28
27
22.5
36
15
53.5
M 6
M 8
47
E 1355/25/54
25
54
40
27
27
48
20
58
M 8
M10
59
E 1355/32/57
32
57
48
27
30
54
23
62.5
M 8
M10
66.5

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Temperatura massima: 150°C

Vantaggi

  • Boccole e colonne sono intercambiabili grazie alla produzione ad alta precisione delle simmetrie
  • Ideale per il funzionamento continuo grazie al centraggio dei rulli ad alta precisione e a bassa usura
  • Posizionamento flessibile nello stampo
  • Facile smontaggio dal piano di apertura
  • Ideale per l'utilizzo in camera bianca

Unità di centratura fine con gabbia a rulli E 1355

  • Lunga durata anche con il alto numero di cicli
  • Massima precisione grazie al centraggio dei rulli privo di gioco
  • Posizionamento flessibile nello stampo

cms.image_map.image-alt

Boccole e colonne sono intercambiabili grazie alla produzione ad alta precisione delle simmetrie

Installazione ottimizzata e salvaspazio con l'utilizzo delle staffe di montaggio di Meusburger

Centraggio senza gioco grazie al precarico progettato in modo ottimale

Consente l'uso in camera bianca, poiché è praticamente privo di abrasioni
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.