Stampi longitudinali F/P

Le piastre forate sono la base affidabile per portastampi precisi di ottima qualità. Tutte le dimensioni da 96 x 96 sino a 996 x 1196 mm sono disponibili alla Meusburger.
Formaufbau längs mit hochpräzisen Normalien von Meusburger.
F 10
F 10

Piastra di fissaggio, larghezza sporgente, con sede per anello di centraggio

F 20
F 20

Piastra di fissaggio, lunghezza sporgente, con sede per anello di centraggio

F 30
F 30

Piastra di staffaggio, larghezza e lunghezza sporgenti, con sede per anello di centraggio

F 40
F 40

Piastra di fissaggio, non sporgente, con sede per anello di centraggio

F 50
F 50

Piastra di forma

F 53
F 53

Piastra portaimpronte

F 55
F 55

Piastra di forma con sovrametallo nei fori guida

F 60
F 60

Piastra intermedia

F 65
F 65

Piastra intermedia con sovrametallo nei fori guida

F 70
F 70

Distanziale

F 90
F 90

Piastra espulsori, completa

F 80
F 80

Piastra di estrazione

F 85
F 85

Contropiastra di estrazione

F 15
F 15

Piastra di fissaggio, larghezza sporgente, senza sede per anello di centraggio

F 25
F 25

Piastra di fissaggio, lunghezza sporgente, senza sede per anello di centraggio

F 35
F 35

Piastra di staffaggio, larghezza e lunghezza sporgenti, senza sede per anello di centraggio

F 45
F 45

Piastra di fissaggio, non sporgente, senza sede per anello di centraggio

Definire il portastampo
Selezionare due valori per definire il prodotto.
Dimensione dello stampo

Formgröße

Dimensione dello stampo

La dimensione dello stampo corrisponde alla larghezza e alla lunghezza delle piastre di forma.

Larghezza dello stampo

Selezionare la larghezza dello stampo desiderata.

Lunghezza dello stampo

Selezionare la lunghezza dello stampo desiderata.

Altre caratteristiche
Diametro dei fori di guida
Filetti
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.