Raccordi a bassa perdita

8 Prodotto/i trovato/i
8 Prodotto/i trovato/i
E 2500 Innesto rapido a bassa perdita con valvola di ritegno
Innesto rapido a bassa perdita con valvola di ritegno
3 Articolo/i
E 2500 HT Innesto rapido a bassa perdita con valvola di ritegno, alte temperature
Innesto rapido a bassa perdita con valvola di ritegno, alte temperature
3 Articolo/i
E 2510 Raccordo rapido a bassa perdita con valvola di ritegno e portagomma
Raccordo rapido a bassa perdita con valvola di ritegno e portagomma
2 Articolo/i
E 2515 Raccordo rapido a bassa perdita con valvola di ritegno, ad innesto rapido
Raccordo rapido a bassa perdita con valvola di ritegno, ad innesto rapido
2 Articolo/i
E 2520 Raccordo rapido a bassa perdita con valvola di ritegno e filetto
Raccordo rapido a bassa perdita con valvola di ritegno e filetto
3 Articolo/i
E 2520 HT Raccordo rapido a bassa perdita con filetto, alte temperature
Raccordo rapido a bassa perdita con filetto, alte temperature
3 Articolo/i
E 2522 Raccordo rapido a bassa perdita con valvola di ritegno e filetto 90°
Raccordo rapido a bassa perdita con valvola di ritegno e filetto 90°
3 Articolo/i
E 2522 HT Raccordo rapido a bassa perdita con filetto 90°, alte temperature
Raccordo rapido a bassa perdita con filetto 90°, alte temperature
3 Articolo/i
Vengono visualizzati 8 di 8 .
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.