Espulsori in primo piano: scegli i materiali e la rifinitura delle superfici giusti

Gli espulsori sono tra i componenti più sottoposti a carico nello stampo per iniezione e devono soddisfare diversi requisiti. La sua scelta influisce sulla durata, sulla stabilità del processo, sulla manutenzione e sulla qualità dei componenti e non dovrebbe quindi basarsi esclusivamente sulle dimensioni e su criteri di costo. Si utilizzano diversi materiali e rifiniture superficiali: dall'acciaio per lavorazioni a freddo o a caldo fino ai rivestimenti DLC.

Con rivestimento DLC per ridurre al minimo attrito e usura

Le sollecitazioni meccaniche a cui è sottoposto un espulsore provocano un elevato attrito tra l’espulsore stesso e la foratura guida e possono causare usura o grippaggio. I rivestimenti DLC (Diamond-Like Carbon) riducono il coefficiente di attrito e aumentano la durezza superficiale. In questo modo aumentano notevolmente la resistenza all’usura, la sicurezza dei processi e la durata, soprattutto in caso di numero di corse elevato, usura elevata o funzionamento a secco.

Gli espulsori con rivestimento DLC garantiscono una durata fino a 10 volte superiore.

  • Elevata resistenza all’usura grazie al basso coefficiente di attrito
  • Maggiore resistenza alla corrosione grazie all’elevata resistenza chimica
  • Ottime proprietà di ciclo a secco
  • Non provoca abrasioni sui pezzi in materiale plastico chiaro o trasparente

Applicazioni tipiche:

  • Produzione in camera bianca
  • Produzione di pezzi a vista
  • Lavorazione di materie plastiche abrasive
  • Stampi con un alto numero di corse

Rivestimento nitrurato-ossidato per la protezione contro l'usura e la resistenza alla corrosione

Grazie alla nitrurazione, gli espulsori, es. E 1741, raggiungono una durezza superficiale molto elevata, il che impedisce il grippaggio nello stampo e aumenta notevolmente la resistenza all’usura. La combinazione di una superficie dura e un nucleo resistente garantisce una lunga durata, anche a temperature dello stampo fino a 500 °C. Inoltre, la superficie diventa più resistente all’umidità e alla corrosione.

Gli espulsori nitrurati-ossidati offrono ulteriori vantaggi. lo strato di ossido riduce l’attrito statico e dinamico, impedisce l’adesione del metallo fuso e garantisce un’abrasione minima. In questo modo si migliorano la resistenza all’usura e alla protezione contro la corrosione, nonché le proprietà di scorrimento, e si aumentano la durata degli stampi e le caratteristiche di funzionamento in emergenza. Dato che lo strato di ossido si consuma leggermente col tempo, questi espulsori, es. E 1740, vengono utilizzati preferibilmente nella pressofusione.

Applicazioni tipiche:

  • Temperature dello stampo elevate
  • Utensili standard nell’uso quotidiano
  • Applicazioni con carico abrasivo elevato
  • Stampi per pressofusione
E 1730 Espulsore spallato, nitrurato, con superficie ossidata
Espulsore spallato, nitrurato, con superficie ossidata
E 1740 Espulsore nitrurato, con superficie ossidata
Espulsore nitrurato, con superficie ossidata
E 1755 Espulsore lamellare nitrurato con superficie ossidata
Espulsore lamellare nitrurato con superficie ossidata
E 1741 Espulsore nitrurato lucido
Espulsore nitrurato lucido
E 1750 Espulsore a cannocchiale nitrurato
Espulsore a cannocchiale nitrurato
E 1745 Espulsore nitrurato lucido con testa conica
Espulsore nitrurato lucido con testa conica

Inossidabile per ambienti corrosivi e applicazioni in camera bianca

Il nostro espulsore inossidabile E 17109 è realizzato in acciaio 1.4112 resistente alla corrosione ed è progettato per ambienti in cui gli acciai per stampi sono sottoposti a un forte carico corrosivo. Garantisce un’elevata resistenza alla corrosione nel tempo e riduce la formazione di ruggine anche quando il sistema è fermo. Per questo motivo, gli espulsori sono particolarmente adatti agli stampi utilizzati in camera bianca. Inoltre, sono la scelta ideale per la lavorazione di materie plastiche chimicamente aggressive e che formano gas.

Applicazioni tipiche:

  • Produzione in camera bianca
  • Pezzi stampati a iniezione plastica per uso medico
  • Lavorazione di materie plastiche chimicamente aggressive e che formano gas

Acciaio HSS per carichi termici e meccanici elevati

Gli espulsori in acciaio rapido HSS (High Speed Steel) sono progettati per resistere a elevate sollecitazioni da usura e temperature elevate. Offrono una elevata durezza termica e resistenza alla pressione e mantengono le loro caratteristiche meccaniche anche sotto sollecitazioni termiche e meccaniche prolungate. In questo modo si riduce la deformazione plastica e si aumenta notevolmente la durata con materiali abrasivi. Soprattutto nelle dimensioni ridotte, il 1.3343 offre un’elevatissima elasticità, che impedisce la rottura degli espulsori.

Applicazioni tipiche:

  • Materie plastiche rinforzate con fibra di vetro
  • Lavorazione di materie plastiche con riempitivi abrasivi
  • Temperature dello stampo elevate
  • Espulsori e perni sottoposti a forti carichi meccanici
E 17003 Espulsore spallato temprato, HSS
Espulsore spallato temprato, HSS
E 17103 Espulsore temprato, HSS
Espulsore temprato, HSS

Versione antirotazione per un tracciamento preciso dei contorni all'interno dello stampo

I nostri espulsori e spine garantiscono, grazie al loro sistema di bloccaggio, un posizionamento sempre preciso all’interno dello stampo. In questo modo si riduce la formazione di bave e si garantisce una qualità dei componenti costantemente elevata e riproducibile. Tutte le spine centrali presentano una tolleranza g6 rettificata su tutta la lunghezza del gambo, il che consente un allineamento particolarmente preciso. Il dispositivo antirotazione standardizzato riduce inoltre i costi di progettazione e fabbricazione, poiché è necessario realizzare solo il profilo.

E 1711 Espulsore temprato con protezione antirotazione unilaterale
Espulsore temprato con protezione antirotazione unilaterale
E 1790 Maschio per contorno in acciaio per lavorazione a caldo
Maschio per contorno in acciaio per lavorazione a caldo
E 1786 Maschio per contorno
Maschio per contorno
E 1702 Espulsore spallato temprato con protezione antirotazione
Espulsore spallato temprato con protezione antirotazione
E 1712 Espulsore temprato con protezione antirotazione
Espulsore temprato con protezione antirotazione

Gamma di soluzioni di espulsione

Dai un'occhiata alla panoramica della nostra gamma ampia e ben strutturata.
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.