Articolo 6

ADP
Tipo
Corsa
l
b
h1
h2
d3
h3
d4
d5
h2
l9
SW
F [N]
F max. [N]
v max. [mm/s]
E 7510/S x 150
S
150
133
65
266
238
18
16
21
M 8 x 1
38
36
14
2500
5000
400
E 7510/S x 300
S
300
133
65
266
388
18
16
21
M 8 x 1
38
36
14
2500
5000
400
E 7510/M x 150
M
150
165
80
282
255
23
23
25
M12 x 1.5
48
33
20
5000
10000
330
E 7510/M x 300
M
300
165
80
282
405
23
23
25
M12 x 1.5
48
33
20
5000
10000
330
E 7510/L x 200
L
200
201
100
339
315
28
26
32
M16 x 1.5
52
21
24
10000
15000
300
E 7510/L x 400
L
400
201
100
339
515
28
26
32
M16 x 1.5
52
21
24
10000
15000
300

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Including holding brake

Contenuto della confezione

  • Sleeves E 1170 not included in the delivery
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.