Articolo 16

ADP
t
b1
l2
F max. [N]
Tipo
b
l
l1
b2
b3
l3
t3
b4
l4
b5
d6
d7
l7
R1
E 1080/16 x 24/ 70
16
24
70
2500
1
72
94
24
58
24
31
-
10
11
44
M 6
M 8
20
7
E 1080/16 x 30/ 90
16
30
90
2500
1
78
118
28
64
24
31
-
10
11
50
M 6
M 8
20
7
E 1080/16 x 36/120
16
36
120
2500
1
84
152
32
70
24
31
-
10
11
56
M 6
M 8
20
7
E 1080/20 x 28/ 80
20
28
80
4400
1
80
110
30
66
26
41
-
12
15
52
M 6
M10
24
9.5
E 1080/20 x 36/100
20
36
100
4400
1
88
134
34
74
26
41
-
12
15
60
M 6
M10
24
9.5
E 1080/20 x 42/130
20
42
130
4400
1
94
168
38
80
26
41
-
12
15
66
M 6
M12
31
9.5
E 1080/20 x 48/160
20
48
160
4400
1
100
202
42
86
26
41
-
12
15
72
M 6
M12
31
9.5
E 1080/27 x 38/100
27
38
100
7800
2
94
142
42
80
28
51
13
14
15
66
M 6
M10
24
7
E 1080/27 x 48/130
27
48
130
7800
2
104
176
46
90
28
51
13
14
15
76
M 6
M10
24
7
E 1080/27 x 54/160
27
54
160
7800
2
110
210
50
96
28
51
13
14
15
82
M 6
M12
31
7
E 1080/27 x 62/200
27
62
200
7800
2
118
254
54
104
28
51
13
14
15
90
M 6
M12
31
7
E 1080/36 x 48/120
36
48
120
13000
2
118
168
48
100
35
64
17
17
24
82
M 8
M12
36
9.5
E 1080/36 x 58/160
36
58
160
13000
2
128
214
54
110
35
64
17
17
24
92
M 8
M12
36
9.5
E 1080/36 x 68/200
36
68
200
13000
2
138
260
60
120
35
64
17
17
24
102
M 8
M16
46
9.5
E 1080/36 x 78/250
36
78
250
13000
2
148
316
66
130
35
64
17
17
24
112
M 8
M16
46
9.5
E 1080/36 x 88/300
36
88
300
13000
2
158
372
72
140
35
64
17
17
24
122
M 8
M16
46
9.5

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • t max. = 300 °C

Vantaggi

  • Poco ingombrante, grazie al rapporto larghezza-profondità ideale
  • Profilo del supporto a I per un allineamento ottimale delle superfici di scorrimento
  • R > 400: area di ingresso riprogettata per la massima resistenza all’usura
  • Serraggio a cuneo per un posizionamento preciso e privo di gioco

Materiale

  • E 1081: 1.2363 ≈ 60 HRC
  • E 1082: 1.2363 ≈ 60 HRC / con rivestimento DLC

Guida piatta ad alte prestazioni E 1080

  • Massima capacità di carico con un minimo ingombro
  • Precisione assoluta, grazie al fissaggio con forma a cuneo
  • Massima resistenza all’usura anche con temperature dello stampo sino a 300°C

I tuoi vantaggi in un colpo d’occhio

cms.image_map.image-alt

Poco ingombrante, grazie al rapporto larghezzaprofondità ideale

Area di ingresso riprogettata per la massima resistenza all’usura

Profilo del supporto a I per un allineamento ottimale delle superfici di scorrimento

Materiale: 1.2363, temprato, ~60 HRC

Piastre di scorrimento con rivestimento DLC

Serraggio a cuneo per un posizionamento preciso e privo di gioco
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.