Articolo 6

ADP
Serie
Materiale
d
d1
d2
T
Coppia di serraggio [Nm]
EH 4504/17/SMS
17
SMS
17
9
1.0–1.5
V 34412/1/4/10
12
EH 4504/19/SMS
19
SMS
19
9
1.0–1.5
V 34412/1/4/10
12
EH 4504/27/SMS
27
SMS
27
11
1.5–2.5
V 34412/1/4/12
22
EH 4504/37/SMS
37
SMS
37
17
2.5–3.6
V 34412/1/2/19
50
EH 4504/47/SMS
47
SMS
47
23
3.0–5.0
V 34412/1/2/24
80
EH 4504/57/SMS
57
SMS
57
30
4.0–6.5
V 34412/1/2/26
80
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.