L'ugello giusto per ogni applicazione

Gli ugelli a canale caldo di Meusburger convincono per la massima precisione e affidabilità nella lavorazione di materie plastiche. La nostra gamma completa offre la soluzione giusta per ogni campo di applicazione. Grazie alla loro progettazione accurata e alla qualità comprovata, i nostri ugelli garantiscono processi stabili e risultati di stampaggio a iniezione di prima classe – assicurando così la massima efficienza e sicurezza di processo nella vostra produzione.

Di seguito troverete una panoramica dettagliata di tutti i tipi di ugelli disponibili, delle varianti di dimensioni e delle specifiche tecniche, chiaramente riassunte.

Ugelli a flusso libero per sistemi a canale caldo

Nei sistemi a flusso libero, il materiale plastico è iniettato direttamente attraverso il puntale a flusso libero. Questo sistema semplice ed economico è particolarmente adatto ai campi di applicazione in cui è necessario ridurre al minimo gli scarti. Offre un controllo termico affidabile, è versatile per le applicazioni standard ed è particolarmente facile da mantenere e pulire rispetto agli ugelli ad otturazione.

I nostri monougelli per sistemi a canale caldo a flusso libero

Gli ugelli singoli vengono integrati direttamente nello stampo e sono particolarmente adatti per applicazioni con un unico punto di iniezione. Consentono un design compatto e una connessione diretta all’ugello pressa. Offrono una soluzione economica e di facile manutenzione, soprattutto per le parti di stampo più piccole o per gli stampi a cavità singola. Grazie alla semplicità del progetto, il montaggio e il controllo della temperatura sono particolarmente efficienti.

smartFILL, EH 4000easyFILL, EH 4010
BildbeschreibungBildbeschreibung
L’EH 4000 è la soluzione versatile tra gli ugelli singoli a flusso libero. Si distingue per la sua idoneità a una vasta gamma di materiali plastici – dai polimeri standard fino ai tecnopolimeri ad alta temperatura, più impegnativi da processare. È ideale anche come ugello di trasferimento negli stampi sandwich.L’EH 4010 è la variante più economica tra gli ugelli singoli. Si distingue in particolare per il suo prezzo interessante, ma può essere utilizzata solo con alcuni tipi di materiale plastico.
  • Grammatura di iniezione: 0,2 g a 2.500 g
  • Diametri di installazione possibili: 17, 27, 37, 47 e 57 mm
  • 4 tipi diversi di puntali
  • Grammatura di iniezione: 3 g a 500 g
  • Diametri di installazione possibili: 27 e 37 mm
  • 1 Tipo di iniezione
smartFILL EH 4000easyFILL EH 4010

I nostri ugelli di distribuzione per sistemi a canale caldo a flusslo libero

Gli ugelli vengono utilizzati in combinazione con un distributore e consentono la connessione simultanea di diverse cavità. Sono ideali per stampi a più cavità e garantiscono una distribuzione uniforme della massa fusa. Il design modulare consente una regolazione flessibile alle diverse geometrie dei pezzi stampati e ai requisiti di ciclo. La costruzione sofisticata consente di produrre in modo efficiente e con un elevato livello di sicurezza di processo famiglie di prodotto complesse.

Maggiori informazioni sui nostri sistemi di distributori sono disponibili qui.

smartFILL, EH 4100smartFILL, EH 4150thermoFILL, EH 4160
BildbeschreibungBildbeschreibungBildbeschreibung
La versione avvitata garantisce un’elevata sicurezza operativa e una manutenzione semplice, poiché non è necessaria alcuna regolazione in altezza tra ugello e distributore, con una conseguente riduzione significativa del rischio di perdite. Il serraggio rigido garantisce una connessione stabile e riduce al minimo le instabilità meccaniche durante il funzionamento. Grazie al miglior isolamento termico e alla fornitura pronta per il collegamento, il montaggio risulta inoltre particolarmente rapido.La versione appoggiata consente una configurazione flessibile delle lunghezze degli ugelli, poiché possono essere selezionate indipendentemente dall’interasse – rendendo realizzabili senza difficoltà anche ugelli corti con interassi ugelli elevati. L’allineamento automatico del distributore durante il riscaldamento garantisce un funzionamento privo di tensioni. Inoltre, gli elementi di supporto garantiscono una distribuzione uniforme della pressione verso la piastra di fissaggio.Come l’EH 4150, l’ugello di distribuzione thermoFILL è un ugello appoggiato, ma è stato sviluppato appositamente per il settore Caps & Closures. Si distingue per un’eccezionale iniezione isolata termicamente e un gruppo di iniezione a bassa usura, che riduce al minimo il contatto con lo stampo. In combinazione con una piastra mobile dello stampo, consente cambi colore rapidi ed è ideale per l’impiego in stampi multicavità.
  • Grammatura di iniezione: 0,2 g a 2.500 g
  • Diametri di installazione possibili: 17, 27, 37, 47 e 57 mm
  • 4 tipi diversi di puntali
  • Grammatura di iniezione: 0,2 g a 500 g
  • Diametri di installazione possibili: 17, 27 e 37 mm
  • 4 tipi diversi di puntali
  • Grammatura di iniezione: 3 g a 500 g
  • Diametri di installazione possibili: 27 e 37 mm
  • 1 Tipo di iniezione
smartFILL EH 4100smartFILL EH 4150thermoFILL EH 4160

Ugelli ad otturazione

Il sistema ad otturazione con spillo azionato meccanicamente, che apre e chiude con precisione il punto di iniezione durante la fase di iniezione. In questo modo si ottiene un punto di iniezione pulito e quasi invisibile, ideale per i pezzi a vista di alta qualità. Il sistema consente un controllo preciso del flusso della massa fusa e riduce il fenomeno dei fili e il gocciolamento. A causa del maggiore sforzo richiesto, è particolarmente adatto ai campi di applicazione più impegnativi con elevati requisiti di qualità dei pezzi.

Il nostro monougello ad otturazione

Il monougello ad otturazione viene montato direttamente nello stampo ed è particolarmente adatto ai campi di applicazione che richiedono un controllo preciso della chiusura e una separazione netta dei componenti. Soprattutto negli stampi a cavità singola con lunghi tempi di raffreddamento, questa soluzione si distingue come opzione economica e di facile manutenzione.

smartFILL, EH 4050
Bildbeschreibung
L’EH 4050 è la nostra soluzione stand-alone nel settore degli ugelli ad otturazione, completamente priva di canale caldo. L’azionamento può essere effettuato tramite aria o olio integrati nella piastra di fissaggio, oppure mediante collegamenti esterni, garantendo un comando semplice e altamente flessibile in funzione delle esigenze applicative. Può essere azionata tramite aria od olio nella piastra di staffaggio oppure esternamente tramite connettori: semplice e flessibile per il vostro campo di applicazione.
  • Grammatura di iniezione: 0,2 g a 2.000 g
  • Diametri di installazione possibili: 17, 27, 37, 47 e 57 mm
  • 4 tipi diversi di puntali
smartFILL EH 4050

I nostri ugelli ad otturazione per camere calde

Gli ugelli vengono utilizzati in combinazione con i distributori a canale caldo e consentono un’alimentazione precisa e bilanciata di una o più cavità. Sono particolarmente adatti per stampi multicavità e garantiscono una distribuzione uniforme della massa fusa. Grazie alla loro struttura modulare, possono essere adattati con flessibilità a differenti geometrie di pezzo stampato, mentre la configurazione sofisticata garantisce una produzione efficiente e stabile dal punto di vista del processo anche per famiglie di prodotto complesse.

Maggiori informazioni sui nostri sistemi di distributori sono disponibili qui.

smartFILL, EH 4100smartFILL, EH 4150
BildbeschreibungBildbeschreibung
La versione avvitata garantisce un’elevata affidabilità operativa anche nei sistemi a otturazione, assicurando al contempo una manutenzione semplice. Non è necessaria alcuna regolazione in altezza tra l’ugello e il canale caldo, il che riduce significativamente il rischio di perdite. Il serraggio rigido garantisce una connessione stabile e riduce al minimo le instabilità meccaniche durante il funzionamento. Grazie al miglioramento del piano di apertura termica e alla fornitura con sistema integrato dell’azionamento e dell’impianto elettrico, il montaggio è estremamente semplice.LLa versione appoggiata consente una regolazione flessibile delle lunghezze degli ugelli – anche nei sistemi a otturazione ad ago – poiché possono essere selezionate indipendentemente dall’interasse. Anche gli ugelli corti con passi grandi degli ugelli, possono essere realizzati senza problemi. Il canale caldo si regola automaticamente durante il riscaldamento, garantendo un funzionamento privo di tensione. Gli elementi di supporto attorno ai martinetti garantiscono una distribuzione uniforme della pressione verso la piastra di fissaggio.
  • Grammatura di iniezione: 0,2 g a 2.000 g
  • Diametri di installazione possibili: 17, 27, 37, 47 e 57 mm
  • 4 tipi diversi di puntali
  • Grammatura di iniezione: 0,2 g a 400 g
  • Diametri di installazione possibili: 17, 27 e 37 mm
  • 4 tipi diversi di puntali
smartFILL EH 4100smartFILL EH 4150

Altra documentazione che potrebbe interessarti
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.