Rivestimenti DLC: Massima durata nella costruzione di stampi

Vuoi aumentare la durata dei tuoi stampi, migliorare la qualità dei tuoi pezzi in materiale plastico e, allo stesso tempo, ridurre i costi? I rivestimenti DLC riducono l'usura, l'attrito e i costi di manutenzione. Scopri tutto quello che c'è da sapere sulla finitura delle superfici e sul suo impiego nella costruzione di stampi.

Rivestimenti DLC nella costruzione di stampi: la soluzione che fa la differenza

Nella costruzione di stampi, i rivestimenti DLC (diamond-like carbon) offrono una combinazione unica di protezione contro l’usura, riduzione al minimo dell’attrito, efficace protezione contro la corrosione e alta precisione. La redditività e la sicurezza dei processi migliorano notevolmente grazie a una durata fino a dieci volte superiore e alla conseguente riduzione dei costi di manutenzione. In molti campi di applicazione, il rivestimento permette di lavorare senza lubrificante.

Il risultato si nota subito durante il funzionamento:

  • Lunga durata
  • Manutenzione ridotta e tempi di fermo ridotti
  • Maggiore sicurezza dei processi

Cos’è un rivestimento Diamond-Like-Carbon?

Il rivestimento Diamond-Like-Carbon è uno strato sottile ed estremamente duro di carbonio con caratteristiche simili a quelle del diamante. Viene applicato sulla superficie dei componenti normalizzati tramite processi PVD o CVD per ottenere un’elevata durezza superficiale.

Caratteristiche dei rivestimenti DLC di Meusburger:

  • Spessore dello strato: ~2 µm
  • Durezza: ~ 3000 HV
  • Coefficiente di attrito contro l’acciaio: 0,10–0,15
  • Colore: grigio nerastro

Grazie allo spessore ridotto dello strato, la geometria e la finitura superficiale dei componenti normalizzati rimangono completamente inalterate: un vantaggio fondamentale per i campi di applicazione di precisione nella costruzione di stampi.

Meno usura, durata massima

Le guide e in particolare i centraggi sono soggetti a un’elevata usura a causa dell’attrito durante l’apertura e la chiusura dello stampo. Grazie al suo coefficiente di attrito molto basso, il rivestimento DLC garantisce eccellenti proprietà di scorrimento e riduce notevolmente l’usura adesiva. Questo comporta una riduzione degli interventi di manutenzione, una maggiore durata e, in definitiva, costi di esercizio più bassi.

In una camera bianca contano una pulizia senza compromessi, la massima stabilità dei processi e materiali con lunga durata. È proprio qui che il rivestimento DLC mostra tutti i suoi punti di forza: grazie al basso coefficiente di attrito e all’usura ridotta, si verifica una quantità notevolmente inferiore di abrasione da particelle; allo stesso tempo, questo materiale convince per l’elevata resistenza chimica e per le superfici particolarmente facili da pulire.

Desirée Gunz, Gestione della tecnologia della costruzione stampi presso Meusburger

Efficienza: costi e vantaggi del rivestimento DLC

L’acquisto di un componente con rivestimento DLC è inizialmente più costoso rispetto alle soluzioni standard. Rispetto ai costi complessivi degli stampi, però, quelli del rivestimento rappresentano di solito solo una piccola parte. È quindi fondamentale considerare il quadro d’insieme per l’intero ciclo di vita.

La durata notevolmente più lunga e la minore manutenzione comportano, nella pratica, chiari vantaggi economici:

  • costi di manutenzione inferiori
  • tempi di fermo ridotti
  • minore usura e minor bisogno di pezzi di ricambio
  • elevata sicurezza dei processi
  • maggiore produttività

In molti campi di applicazione, i costi iniziali più elevati si ammortizzano già dopo poco tempo grazie ai risparmi ottenuti durante il funzionamento.

Conclusioni: I rivestimenti DLC come vantaggio competitivo nella costruzione di stampi

I rivestimenti DLC sono un fattore chiave per ridurre l’usura e stabilizzare i processi. Prolungano la durata, riducono i costi di manutenzione e aumentano la produttività in modo durevole, soprattutto nei campi di applicazione più impegnativi.

Domande frequenti sui rivestimenti DLC

Cosa sono i rivestimenti DLC?

Quanto costa un rivestimento DLC?

Quanto è spesso un rivestimento DLC?

Quanto dura un rivestimento DLC?

Quando conviene particolarmente ricorrere al rivestimento DLC nella costruzione di stampi?
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.