Articolo 1

ADP
Corsa
Peso [g]
d1
Q [l/min]
s max.
p [bar]
l
ls [m]
n max. [min-1]
GDSF 2030/ 4-10
4-10
830
5
300
10
6
280
0.5
20000

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Elevata potenza
  • Forma ergonomica
  • Corsa regolabile

Contenuto della confezione

  • Valigetta, set di montaggio per tubo, chiave di serraggio, portautensili per gambo da 3 mm, 5 mm e 6 mm, occhiali di protezione

Definire il prodotto

Selezionare gli attributi per aggiungere l’articolo al carrello.

GDSF 2030/ 4-10 Lima pneumatica ad alta prestazione Immagine singola del prodotto

GDSF 2030/ 4-10

Lima pneumatica ad alta prestazione

pz.
Non è possibile ordinare meno di 1 pz. di questo articolo. Non è possibile ordinare più di 10000 pz.. Per questo articolo è stata selezionata la quantità “0”, pertanto non verrà considerato nelle fasi successive.
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.