Articolo 1

ADP
d1
s
b
b1
l1
s1
V 76193/4,8/ 3x13
4.8
3
13
6
100
6

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Per pietre abrasive da 6x6 mm e 13x3 mm
  • Gambo Ø4,8 mm

Definire il prodotto

Selezionare gli attributi per aggiungere l’articolo al carrello.

V 76193/4,8/ 3x13 Supporto lungo per pietre abrasive per limatrici Immagine singola del prodotto

V 76193/4,8/ 3x13

Supporto lungo per pietre abrasive per limatrici

pz.
Non è possibile ordinare meno di 1 pz. di questo articolo. Non è possibile ordinare più di 10000 pz.. Per questo articolo è stata selezionata la quantità “0”, pertanto non verrà considerato nelle fasi successive.
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.