Ürünler 1

ADP
Strok
Ağırlık [g]
d1
Q [l/min]
s max.
p [bar]
l
ls [m]
n max. [min-1]
GDSF 2030/ 4-10
4-10
830
5
300
10
6
280
0.5
20000

detaylar

Product description

  • High power
  • Ergonomic design
  • Adjustable stroke

Scope of delivery

  • Case, hose set, wrench, tool holder for 3 mm, 5 mm and 6 mm shank and safety glasses

Ürünü tanımlayın

Alışveriş sepetine bir ürün eklemek için istediğiniz özellikleri seçin.

GDSF 2030/ 4-10 High-performance air file Ürün tek görseli

GDSF 2030/ 4-10

High-performance air file

adet
Bu ürünü 1 adet dan daha az sipariş veremezsiniz. 10000 adet‘den fazla sipariş veremezsiniz. Miktar '0' olarak ayarlanmıştır, bu nedenle bu öge sonraki adımlara dahil edilmeyecektir.
Stoktan temin edilebilir
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
Yapılandırmak istediğiniz öğe bir 'e aittir. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra, tüm plakaları ve bileşenleri teknik uyumluluk açısından ayrı ayrı kontrol edin.