GDSF 2030
Högeffektiv tryckluftfil
Artikel 1
| |
ADP
|
Slag
|
Vikt
|
d1
|
Volymflöde
|
s max.
|
p
[bar]
|
l
|
ls: Slanglängd
|
n: Slagtal
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
GDSF 2030/ 4-10
|
|
4-10
|
830
|
5
|
300
|
10
|
6
|
280
|
0.5
|
20000
|
Detaljer
Produktbeskrivning
- Hög prestande
- Ergonomisk byggform
- Inställbart slag
Leveransomfattning
- Fodral, slangpaket, chucknyckel, verktygshållare för skaft 3 mm, 5 mm och 6 mm, skyddsglasögon
Tillbehör
Har du frågor om produkten?
Logga in eller registrera dig för att ställa frågor till våra experter.
Logga inRekommenderat för dig