Articolo 2

ADP
h1
b
d
h
l
b1
V 76197/ 3x13
4.5
17.5
3
16
47.5
13.5
V 76197/ 6x13
7
17.5
3
18.5
47.5
13.5

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Per pietre abrasive sino a 13x6 mm
  • Gambo ø 3 mm
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.