Artigos 1

ADP
Curso
Peso [g]
d1
Q [l/min]
s max.
p [bar]
l
ls [m]
n max. [min-1]
GDSF 2030/ 4-10
4-10
830
5
300
10
6
280
0.5
20000

Detalhes

Descrição do produto

  • Alto rendimento
  • Design ergonómico
  • Curso ajustável

Âmbito de entrega

  • Mala, embalagem de mangueiras, chave, suporte de ferramenta para haste de 3 mm, 5 mm e 6 mm e óculos de proteção

Definir o produto

Selecione os atributos pretendidos para adicionar um artigo ao carrinho de compras.

GDSF 2030/ 4-10 Limadora pneumática de alto desempenho Imagem única do produto

GDSF 2030/ 4-10

Limadora pneumática de alto desempenho

Unid.
Não pode encomendar menos do que 1 Unid. deste artigo. Não pode encomendar mais de 10000 Unid.. A quantidade está definida para "0", pelo que este artigo não será incluído nas etapas seguintes.
Disponível em stock
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.