Artikkelit 1

ADP
Isku
Paino [g]
d1
Q [l/min]
s max.
p [bar]
l
ls [m]
n max. [min-1]
GDSF 2030/ 4-10
4-10
830
5
300
10
6
280
0.5
20000

Lisätietoja

Tuotekuvaus

  • Korkeatehoinen
  • Ergonominen rakenne
  • Säädettävä isku

Toimitussisältö

  • Laukku, letkupaketti, kiristysavain, työkalupidin 3 mm, 5 mm ja 6 mm varsille ja suojalasit

Tuotteen määrittely

Valitse ominaisuudet lisätäksesi artikkelin ostoskoriin.

GDSF 2030/ 4-10 Suurtehopaineilmaviila Tuotteen yksittäiskuva

GDSF 2030/ 4-10

Suurtehopaineilmaviila

kpl
Tätä artikkelia ei voi tilata vähempää kuin 1 kpl. Tätä artikkelia ei voi tilata enempää kuin 10000 kpl. Olet valinnut kappalemääräksi "0", joten tätä artikkelia ei huomioida myöhemmissä vaiheissa.
Varastossa
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
Haluat konfiguroida tuotteen, joka kuuluu -tuotteeseen. Tarkista muutosten jälkeen itse kaikkien levyjen ja asennusosien tekninen yhteensopivuus.