Articol 1

ADP
Cursă
Gr. [g]
d1
Q [l/min]
s max.
p [bar]
l
ls [m]
n max. [min-1]
GDSF 2030/ 4-10
4-10
830
5
300
10
6
280
0.5
20000

Detalii

Descriere produs

  • Performanță înaltă
  • Design ergonomic
  • Cursă ajustabilă

Incluse în livrare

  • Cutie, pachet furtun, suport de scule pentru coadă de 3 mm, 5 mm și 6 mm și ochelari de protecție

Definirea produsului

Selectați atributul pentru a introduce un articol în coș.

GDSF 2030/ 4-10 Instrument lepuire pneumatic de înaltă performanță Cadru produs

GDSF 2030/ 4-10

Instrument lepuire pneumatic de înaltă performanță

Buc.
Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mică de 1 Buc. . Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mare de 10000 Buc. . Ați selectat cantitatea „0”, prin urmare acest articol nu va fi luat în considerare în etapele următoare.
Disponibil din stoc
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.