GDSF 2030
Αερόλιμα υψηλής απόδοσης
Είδος 1
| |
ADP
|
Διαδρομή
|
Βάρος
|
d1
|
Ρυθμός ογκομετρικής παροχής
|
s max.
|
p
[bar]
|
l
|
ls: Μήκος σωλήνα
|
n: Εύρος
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
GDSF 2030/ 4-10
|
|
4-10
|
830
|
5
|
300
|
10
|
6
|
280
|
0.5
|
20000
|
Λεπτομέρειες
Περιγραφή προϊόντος
- Υψηλής ισχύος
- Εργονομικός σχεδιασμός
- Ρυθμιζόμενη διαδρομή
Πεδίο παράδοσης
- Βαλίτσα, πακέτο εύκαμπτων σωλήνων, κλειδί σύσφιξης, στήριγμα λίμας για 3 mm, 5 mm και 6 mm στέλεχος και γυαλιά ασφάλειας
Παρελκόμενα
Έχετε ερωτήσεις σχετικά με το προϊόν;
Παρακαλούμε συνδεθείτε ή εγγραφείτε για να υποβάλετε ερωτήσεις στους ειδικούς μας.
Σύνδεση τώραΠροτείνεται για εσάς