Artykuły 1

ADP
Skok
Waga [g]
d1
Q [l/min]
s max.
p [bar]
l
ls [m]
n max. [min-1]
GDSF 2030/ 4-10
4-10
830
5
300
10
6
280
0.5
20000

Szczegóły

Opis produktu

  • Wysoka wydajność
  • Ergonomiczny kształt urządzenia
  • Regulowany skok

Zakres dostawy

  • Walizka, zestaw montażowy węża, klucz zaciskowy, uchwyt narzędziowy na trzpienie 3 mm, 5 mm i 6 mm oraz okulary ochronne

Określ produkt

Wybierz odpowiednie parametry, aby dodać artykuł do koszyka.

GDSF 2030/ 4-10 Wysokowydajna pilnikarka pneumatyczna Zdjęcie pojedyncze produktu

GDSF 2030/ 4-10

Wysokowydajna pilnikarka pneumatyczna

szt.
Nie można zamówić mniej niż 1 szt. tego artykułu. Nie można zamówić więcej niż 10000 szt. tego artykułu. Wybrano ilość 0, dlatego w dalszych etapach pozycja ta nie będzie uwzględniana.
Z magazynu
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.